EMT (50/28X13)R YE - Mærkeskilt
0800438

Mærkeskilt, Til mærkning af Siemens-kontrollere ET 200S, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: indføring, Antal mærkeskilte: 500, tekstfeltets højde: 30 mm, tekstfeltets bredde: 50 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

EMT (50/28x13)R, gult mærkeskilt, til mærkning af Siemens-styringer ET 200S
På grund af den specielle kontur forbliver EMT (50/28x13)R-mærkeskilte på deres plads, når de er skubbet ind i føringen i Siemens-styringen
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske