EMLP-AL (60X15) - Apparatmærkning
0830512

Apparatmærkning, Aluminiumsskilt, aluminiumsfarver, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 15 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkeskiltene kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med BLUEMARK CLED
Apparatmærkning, aluminium, til påklæbning
Mærkning af metal, med høj styrke og lav vægt
Øget holdbarhed med dekorativt anodiseret overflade