EML-HA (70X150)R - Etiket til ru overflader
0830608

Etiket til ru overflader, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 250, tekstfeltets højde: 150 mm, tekstfeltets bredde: 70 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

De selvklæbende apparatetiketter EML-HA ... er egnede til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styretavlekonstruktion
EML-HA har et særligt klæbemiddel med en meget høj klæbeevne. Det gør det muligt at fastklæbe på overflader, der er rå, har struktur og lav energi
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Materialerne EML-HA ... er UL-listede
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EML-HA -mærkeskilte individuelt efter ønske