Mærkeskilt, blå, fortrykt, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 1
Anlægsmærkning
Tydelig anlægsmærkning hjælper dig med at undgå driftsfejl og giver orientering: Det er vigtigt for arbejdssikkerheden. Oplysnings- og sikkerhedsskilte giver vigtige informationer om drift, vedligeholdelse og service af anlæg. Mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact opfylder de lovmæssige krav til en fagligt korrekt anlægsmærkning.
Påbudsskilt, Ark, blå/hvid, mærket: Brug let åndedrætsværn, monteringstype: limning, diameter: 200 mm, Antal mærkeskilte: 1
Mærkningsskilt til gennemløbsmedier, med centreret hul, til supplerende fastgøring med en popnitte, til bestykning af CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) og CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) iht. DIN 2403
Forbudsskilt, Ark, rød/hvid, mærket: Rygning forbudt, monteringstype: limning, diameter: 50 mm, Antal mærkeskilte: 3, tekstfeltets højde: 50 mm, tekstfeltets bredde: 50 mm
Rørledningsmarkør, Rulle, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, Antal mærkeskilte: 250
Påbudsskilt, Ark, blå/hvid, mærket: Skal aktiveres før arbejder, monteringstype: limning, diameter: 50 mm, Antal mærkeskilte: 3
Rørledningsmarkør, Rulle, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, Antal mærkeskilte: 250
Påbudsskilt, Ark, blå/hvid, mærket: Brug antistatisk fodtøj, monteringstype: limning, diameter: 50 mm, Antal mærkeskilte: 3
Mærkeskilt, sort, fortrykt, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 1
Advarselsskilt, Ark, gul/sort, mærket: Advarselstegn og overskrivning: 240 V, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 200 mm, tekstfeltets bredde: 200 mm
Dine fordele
- Variable løsninger – mange forskellige materialer til forskellige anvendelser
- Brugsklare skilte og materialer, der kan mærkes
- Fortræffelig modstandsevne over for miljøpåvirkninger, hvilket sikrer en pålidelig mærkning af anlæggene på lang sigt
Advarselsskilt
Advarselsskilte
Advarselsskilte bruges til mærkning af farlige steder på anlæg og i virksomheder. Du får de yderst fleksible, bløde PVC-etiketter som brugsklar udgave eller uden mærkning.
Forbudsskilt
Forbudsskilte
Forbudsskilte forbyder handlinger, som kan medføre fare. Der fås tre forskellige udførelser. Versioner både med og uden mærkning dækker alle anvendelsessituationer og muliggør en høj grad af fleksibilitet.
Påbudsskilt
Påbudsskilte
Påbudsskilte foreskriver en bestemt adfærd og bruges til at forebygge ulykker på arbejdspladsen. Du får dem som brugsklar udgave eller uden mærkning til individuel bearbejdning.
Farligt stof-skilt
Skilte vedr. farlige stoffer
Skilte vedr. farlige stoffer bruges i tillæg til rørledningsmarkører, hvis der i rørledningerne transporteres farlige stoffer iht. gældende forordninger på området (GefStoffV). Du kan få dem i både fortrykt og umærket udførelse.
Rørledningsmarkør
Rørledningsmarkør
Rørledningsmarkører skal indikere indhold af flydende stof eller gasser. De farvemærkede rørledningsmarkører muliggør en individuel mærkning af rørledninger iht. DIN 2403.
Påklæbning af oplysningsskilte til brandalarmanlæg
Oplysningsskilte til brandalarmanlæg
Selvklæbende etiketter til mærkning af brandalarmanlæg benyttes til identificering af den enkelte brandalarm. De yderst fleksible PVC-etiketter fås i umærkede og fortrykte varianter.
Mærkesedler på nødstopknapper
Mærkesedler på nødstopknapper
En tydelig mærkning af nødstopknapper er foreskrevet i maskindirektivet. Til det formål fås der fortrykte og umærkede etiketter i kortformat.
Magnetskilt
Magnetskilte
Magnetskilte er en fleksibel løsning, når der ikke ønskes permanent mærkning. De kan placeres hurtigt på metalliske overflader og kan fjernes igen lige så hurtigt. PMM-magnetskilte fås i tre farver.