Påbudsskilt, Rulle, blå (RAL 5015), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, diameter: 50 mm, Antal mærkeskilte: 500, tekstfeltets højde: 50 mm, tekstfeltets bredde: 50 mm
Anlægsmærkning
Tydelig anlægsmærkning hjælper dig med at undgå driftsfejl og giver orientering: Det er vigtigt for arbejdssikkerheden. Oplysnings- og sikkerhedsskilte giver vigtige informationer om drift, vedligeholdelse og service af anlæg. Mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact opfylder de lovmæssige krav til en fagligt korrekt anlægsmærkning.
Magnetskilt, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: magnetisk hæftende, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 15 m, tekstfeltets højde: 20 mm, tekstfeltets bredde: 15000 mm
Magnetskilt, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: magnetisk hæftende, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 15 m, tekstfeltets højde: 40 mm, tekstfeltets bredde: 15000 mm
Farligt stof-skilt, Rulle, Farveblanding (blandet farve), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Rombe, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 500, tekstfeltets højde: 25 mm, tekstfeltets bredde: 25 mm
Farligt stof-skilt, Kort, rød (RAL 3001), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Rombe, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 9, tekstfeltets højde: 25 mm, tekstfeltets bredde: 25 mm
Påbudsskilt, Kort, blå (RAL 5015), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, diameter: 100 mm, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 100 mm, tekstfeltets bredde: 100 mm
Etiket, Til mærkning af nødstoptast, Kort, yellow (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: limning, diameter: 90 mm, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 90 mm, tekstfeltets bredde: 90 mm
Advarselsskilt, Ark, yellow (RAL 1018), mærket: Advarselstegn og advarselsnote på tysk, engelsk, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 3, tekstfeltets højde: 37 mm, tekstfeltets bredde: 74 mm
Advarselsskilt, Kort, yellow (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 76,36 mm, tekstfeltets bredde: 88 mm
Rørledningsmarkør, Rulle, yellow (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 250, tekstfeltets højde: 26 mm, tekstfeltets bredde: 280 mm
Dine fordele
- Variable løsninger – mange forskellige materialer til forskellige anvendelser
- Brugsklare skilte og materialer, der kan mærkes
- Fortræffelig modstandsevne over for miljøpåvirkninger, hvilket sikrer en pålidelig mærkning af anlæggene på lang sigt
Advarselsskilt
Advarselsskilte
Advarselsskilte bruges til mærkning af farlige steder på anlæg og i virksomheder. Du får de yderst fleksible, bløde PVC-etiketter som brugsklar udgave eller uden mærkning.
Forbudsskilt
Forbudsskilte
Forbudsskilte forbyder handlinger, som kan medføre fare. Der fås tre forskellige udførelser. Versioner både med og uden mærkning dækker alle anvendelsessituationer og muliggør en høj grad af fleksibilitet.
Påbudsskilt
Påbudsskilte
Påbudsskilte foreskriver en bestemt adfærd og bruges til at forebygge ulykker på arbejdspladsen. Du får dem som brugsklar udgave eller uden mærkning til individuel bearbejdning.
Farligt stof-skilt
Skilte vedr. farlige stoffer
Skilte vedr. farlige stoffer bruges i tillæg til rørledningsmarkører, hvis der i rørledningerne transporteres farlige stoffer iht. gældende forordninger på området (GefStoffV). Du kan få dem i både fortrykt og umærket udførelse.
Rørledningsmarkør
Rørledningsmarkør
Rørledningsmarkører skal indikere indhold af flydende stof eller gasser. De farvemærkede rørledningsmarkører muliggør en individuel mærkning af rørledninger iht. DIN 2403.
Påklæbning af oplysningsskilte til brandalarmanlæg
Oplysningsskilte til brandalarmanlæg
Selvklæbende etiketter til mærkning af brandalarmanlæg benyttes til identificering af den enkelte brandalarm. De yderst fleksible PVC-etiketter fås i umærkede og fortrykte varianter.
Mærkesedler på nødstopknapper
Mærkesedler på nødstopknapper
En tydelig mærkning af nødstopknapper er foreskrevet i maskindirektivet. Til det formål fås der fortrykte og umærkede etiketter i kortformat.
Magnetskilt
Magnetskilte
Magnetskilte er en fleksibel løsning, når der ikke ønskes permanent mærkning. De kan placeres hurtigt på metalliske overflader og kan fjernes igen lige så hurtigt. PMM-magnetskilte fås i tre farver.