PMM (EX40)R - Magnetskilt
1014312

Magnetskilt, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: magnetisk hæftende, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 15 m, tekstfeltets højde: 40 mm, tekstfeltets bredde: 15000 mm

Produktdetaljer








Dine fordele

Magnetskiltene på rulle giver mulighed for en individuel og fleksibel mærkningsløsning, f. eks. til lagermærkning
God vedhæftningskraft
Det fleksible magnetbånd holder også omkring runde genstande med en radius fra 12 mm
Magnetbånd med overflade af polyesterfolie
Magnetskilte, uden tryk