Advarselsskilt, Etiketark, Farveblanding (blandet farve), mærket: Advarselstegn, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 25, tekstfeltets højde: 25 mm, tekstfeltets bredde: 25 mm
Advarselsskilte
Advarselsskilt, Etiketark, gul (RAL 1018), mærket: Advarselstegn, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 9, tekstfeltets højde: 50 mm, tekstfeltets bredde: 50 mm
Advarselsskilt, Rulle, gul (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 500, tekstfeltets højde: 38,18 mm, tekstfeltets bredde: 44 mm
Advarselsskilt, Etiketark, gul (RAL 1018), mærket: Advarselstegn, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 9, tekstfeltets højde: 100 mm, tekstfeltets bredde: 100 mm
Advarselsskilt, Kort, gul (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 6, tekstfeltets højde: 38,2 mm, tekstfeltets bredde: 44 mm
Advarselsskilt, Rulle, gul (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 500, tekstfeltets højde: 19,09 mm, tekstfeltets bredde: 22 mm
Advarselsskilt, kan bestilles: linjevis, Farveblanding (blandet farve), med tekst efter ønske, monteringstype: limning, tekstfeltets højde: 38,18 mm, tekstfeltets bredde: 44 mm
Advarselsskilt, Etiketark, gul (RAL 1018), mærket: Advarselstegn og advarselsnote på tysk, engelsk, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 3, tekstfeltets højde: 37 mm, tekstfeltets bredde: 74 mm
Advarselsskilt, Kort, gul (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 76,36 mm, tekstfeltets bredde: 88 mm
Advarselsskilt, kan bestilles: linjevis, Farveblanding (blandet farve), med tekst efter ønske, monteringstype: limning, tekstfeltets højde: 76,36 mm, tekstfeltets bredde: 88 mm