Anlægsmærkning

Anlægsmærkning

Tydelig anlægsmærkning hjælper dig med at undgå driftsfejl og giver orientering: Det er vigtigt for arbejdssikkerheden. Oplysnings- og sikkerhedsskilte giver vigtige informationer om drift, vedligeholdelse og service af anlæg. Mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact opfylder de lovmæssige krav til en fagligt korrekt anlægsmærkning.

Go to Product Detail Page for item 0803873
US-PML-ESS100 (D60) YE - Etiket
US-PML-ESS100 (D60) YE - Etiket
0803873

Etiket, Til mærkning af nødstoptast, Kort, yellow (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: limning, diameter: 60 mm, Antal mærkeskilte: 2, tekstfeltets højde: 60 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 1014217
US-PML-P100 (D50) - Forbudsskilt
US-PML-P100 (D50) - Forbudsskilt
1014217

Forbudsskilt, Kort, rød (RAL 3001), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Diagonalbjælke, monteringstype: limning, diameter: 50 mm, Antal mærkeskilte: 4, tekstfeltets højde: 50 mm, tekstfeltets bredde: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014225
PML-P100 (D50)R - Forbudsskilt
PML-P100 (D50)R - Forbudsskilt
1014225

Forbudsskilt, Rulle, rød (RAL 3001), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Diagonalbjælke, monteringstype: limning, diameter: 50 mm, Antal mærkeskilte: 500, tekstfeltets højde: 50 mm, tekstfeltets bredde: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 0830453
PML-W200 (100X100)R - Advarselsskilt
PML-W200 (100X100)R - Advarselsskilt
0830453

Advarselsskilt, Rulle, yellow (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 250, tekstfeltets højde: 76,36 mm, tekstfeltets bredde: 88 mm

Dine fordele

  • Variable løsninger – mange forskellige materialer til forskellige anvendelser
  • Brugsklare skilte og materialer, der kan mærkes
  • Fortræffelig modstandsevne over for miljøpåvirkninger, hvilket sikrer en pålidelig mærkning af anlæggene på lang sigt
Advarselsskilt "Højspænding"

Advarselsskilt

Advarselsskilte

Advarselsskilte bruges til mærkning af farlige steder på anlæg og i virksomheder. Du får de yderst fleksible, bløde PVC-etiketter som brugsklar udgave eller uden mærkning.

Forbudsskilt "Må ikke berøres"

Forbudsskilt

Forbudsskilte

Forbudsskilte forbyder handlinger, som kan medføre fare. Der fås tre forskellige udførelser. Versioner både med og uden mærkning dækker alle anvendelsessituationer og muliggør en høj grad af fleksibilitet.

Påbudsskilt "Brug høreværn"

Påbudsskilt

Påbudsskilte

Påbudsskilte foreskriver en bestemt adfærd og bruges til at forebygge ulykker på arbejdspladsen. Du får dem som brugsklar udgave eller uden mærkning til individuel bearbejdning.

Farligt stof-skilt

Farligt stof-skilt

Skilte vedr. farlige stoffer

Skilte vedr. farlige stoffer bruges i tillæg til rørledningsmarkører, hvis der i rørledningerne transporteres farlige stoffer iht. gældende forordninger på området (GefStoffV). Du kan få dem i både fortrykt og umærket udførelse.

Rørledningsmarkør

Rørledningsmarkør

Rørledningsmarkør

Rørledningsmarkører skal indikere indhold af flydende stof eller gasser. De farvemærkede rørledningsmarkører muliggør en individuel mærkning af rørledninger iht. DIN 2403.

Påklæbning af oplysningsskilte til brandalarmanlæg

Påklæbning af oplysningsskilte til brandalarmanlæg

Oplysningsskilte til brandalarmanlæg

Selvklæbende etiketter til mærkning af brandalarmanlæg benyttes til identificering af den enkelte brandalarm. De yderst fleksible PVC-etiketter fås i umærkede og fortrykte varianter.

Mærkesedler på nødstopknapper

Mærkesedler på nødstopknapper

Mærkesedler på nødstopknapper

En tydelig mærkning af nødstopknapper er foreskrevet i maskindirektivet. Til det formål fås der fortrykte og umærkede etiketter i kortformat.

Magnetskilt "Level 1"

Magnetskilt

Magnetskilte

Magnetskilte er en fleksibel løsning, når der ikke ønskes permanent mærkning. De kan placeres hurtigt på metalliske overflader og kan fjernes igen lige så hurtigt. PMM-magnetskilte fås i tre farver.