Gratis webinar om cyber security - EU's NIS2 direktiv bliver national lov. Er du klar?
Gratis webinar om functional safety - bliv klædt på til design af din sikkerhedsfunktion.
Overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og energiovervågning sikrer høj rådighed for systemet - vi kalder det Power Reliability. Download whitepaper!
Automatisér, elektrificér og digitalisér dine anlæg til grøn brint og Power-to-X effektivt og sikkert med vores holistiske løsninger. Få mere at vide om dette i vores e-paper.
Vores whitepaper viser, hvorfor safety og security tilsammen udgør grundlaget for sikker drift af Power-to-X-systemer – og hvilke standarder og lovkrav, der skal overholdes. I fokus: praktiske eksempler fra elektrolysatorer, brændselsceller og brintdistribution.
Automatisering af et Direct Air Capture-anlæg med DACMA GmbH
Det modulære Direct Air Capture-anlæg fra DACMA leverer pålideligt CO₂ til produktion af syntetiske brændstoffer i H₂Mare-projektet. Vores automatiseringsløsning kombinerer sikker fjernadgang og funktionel sikkerhed for at sikre stabil anlægsdrift.
"Jeg vil med glæde støtte dig på vejen mod en CO₂-neutral fremtid i alle projektets faser - fra planlægning til implementering."
Teknologier og produkter
Smart anlægsdrift
Uanset om det drejer sig om driftsdata, energimængder eller alarmmeddelelser, tilbyder vi integrerede løsninger til dataregistrering, kommunikation og evaluering. Det sikrer datatransparens og giver samtidig mulighed for at øge effektiviteten gennem intelligent udnyttelse af disse data, f.eks. gennem forebyggende vedligeholdelse. Vores smarte løsninger giver mulighed for fjernadgang og fjernvedligeholdelse og indeholder strenge redundanskoncepter. Så vores kunder har så lidt arbejde som muligt med styring og overvågning.
Store dele af brintøkonomien falder ind under KRITIS-reglerne for kritisk infrastruktur. Desuden kræver øget netsammenkobling en fælles overvejelse af sikkerhed, tryghed og eksplosionsbeskyttelse. For at minimere dine sikkerheds- og ansvarsrisici og sikre dit anlægs produktivitet tilbyder vi dig helhedsorienterede løsninger og tjenesteydelser.
Power-to-X er en nøglekomponent i energiomstillingen. For at kunne drive anlæggene sikkert og med høj tilgængelighed kræves der modulære og teknologisk åbne koncepter for elektrificering, netsammenkobling og automatisering – og vi leverer disse koncepter.
Spørgsmål og svar om grøn brint
Hvis du har yderligere spørgsmål om brint, kan du bruge vores kontaktformular, så vores eksperter kan hjælpe dig hurtigt.
Power-to-X er en nøgleteknologi for den bæredygtige energiomstilling. Overskydende elektrisk energi fra vedvarende kilder som vind eller sol omdannes til andre brugbare energiformer. Her bruges elektrolyse, hvor vand spaltes i brint og ilt. Den producerede brint kan bruges direkte eller forarbejdes til andre brændstoffer som f.eks. metan eller metanol. Vedvarende energi kan ikke kun lagres, men kan også bruges på tværs af sektorer i forskellige områder af det daglige liv, f.eks. tung transport eller industri.
"X'et" i Power-to-X står for de forskellige former, som den elektriske energi kan omdannes til. Z. For eksempel er der omdannelsen til varme (power-to-heat), kemiske råstoffer (power-to-chemicals) eller syntetiske brændstoffer (power-to-fuel). Sektorer, der er særligt vanskelige at elektrificere, kan således indgå i en bæredygtig energiomstilling.
Det er brint, der produceres emissionsfrit ved elektrolyse ved hjælp af elektricitet fra vedvarende energi. I Power-to-X-sektoren yder grøn brint et betydeligt bidrag til dekarboniseringen af sektorer, der tidligere var mere afhængige af fossile brændstoffer.