Automatisering af et anlæg til Direct Air Capture med DACMA GmbH Det modulære anlæg til Direct Air Capture fra DACMA leverer pålideligt CO₂ til produktion af syntetiske brændstoffer i H₂Mare-projektet. Vores automatiseringsløsning kombinerer sikker fjernadgang og funktionel sikkerhed for at sikre stabil anlægsdrift.

Automatisering af et anlæg til Direct Air Capture med DACMA GmbH

Kundeprofil


Anlæg til Direct Air Capture fra DACMA

Producent af anlæg til Direct Air Capture

  • Teknologien Direct Air Capture (DAC) fjerner CO₂ direkte fra den omgivende luft og bidrager dermed aktivt til at reducere udledningen og beskytte klimaet.
  • DACMA GmbH leverer skalerbare DAC-systemer af høj kvalitet, som er særligt velegnede til ekstreme klimatiske forhold.
  • DAC-anlægget fra DACMA blev brugt i H₂Mare-projektet til at teste produktionen af e-fuel fra vindenergi på åbent hav.

Udfordring


Direct Air Capture-anlæg fra DACMA på den flydende forsøgsplatform i H₂Mare-projektet

Automatisering og sikkerhed for DAC-anlæg under offshore-forhold

DAC-anlægget gør det for første gang muligt at fange CO₂ på en flydende platform, der drives af vedvarende energi. Dets kapacitet er omkring 60 tons om året.

Der var brug for en løsning til automatiseringen, som kunne sikre pålidelig drift selv under barske offshore-forhold. Ud over styring og overvågning af anlægget blev der også taget højde for sikker fjernadgang og overholdelse af krav til funktionel sikkerhed.

Dette innovative projekt krævede en partner, der kunne tilbyde hele engineeringen, realiseringen og idriftsættelsen fra et og samme sted samt yde support med en holistisk tilgang.

Løsning


Styretavle i Direct Air Capture-anlæg med sikre styringskomponenter
Styretavle med mGuard Secure Cloud og PLCnext Control
Styretavle i Direct Air Capture-anlægget med produkter til funktionel sikkerhed
Styretavle i Direct Air Capture-anlæg med sikre styringskomponenter

Det komplette produktprogram baseret på PLCnext Technology blev brugt til fleksibelt at implementere designændringer og pålideligt at registrere signaler selv i trange containere. Det gør det også muligt at styre dampgeneratoren på en sikker måde. Axioline F-I/O-moduler registrerer de fleste processignaler. Axioline E-moduler installeres direkte på absorbermodulerne uden en styretavle for at spare plads og under barske omgivelsesbetingelser. Specielt certificeret hardware behandler de sikkerhedsrelaterede signaler. Anlægsdelene er integreret via åbne bussystemer som PROFINET og Modbus/TCP/RTU. Single Pair Ethernet (SPE) er også forbundet via en særlig switch.

PLCnext Control automatiserer hele processen og produktionen af vanddamp. Fuldautomatiske processer som f.eks. skift mellem indsugning og opvarmning af adsorptionsmidlet er integreret i den forbindelse. Fjernovervågning og fjernstyring muliggør desuden målrettede indgreb.

Mere om kontrolteknologi
Styretavle med mGuard Secure Cloud og PLCnext Control

Med fjernadgang kan vedligeholdelse, diagnose og reparationer nemt udføres på afstand. Processer kan også styres og overvåges når som helst. Cybersikkerhed er afgørende for at sikre, at disse indgreb forbliver sikre. Vores løsning kombinerer industriel sikkerhedshardware med en krypteret cloud-infrastruktur. mGuard-Security-routeren med integreret firewall beskytter anlægget pålideligt mod uautoriseret adgang. mGuard Secure Cloud giver serverbaseret krypteret fjernadgang, så vedligeholdelse og overvågning kan udføres på samme måde som på stedet. Integration i PLCnext Technology garanterer sikker dataoverførsel og maksimal fleksibilitet, uanset hvor man befinder sig.

Alle driftsdata overføres også til Proficloud.io. Der kan nøgletal og statusinformation visualiseres i dashboards for fuld gennemsigtighed og effektiv overvågning af DAC-anlægget.

Mere om fjernvedligeholdelse
Styretavle i Direct Air Capture-anlægget med produkter til funktionel sikkerhed

Offshore-anlægget arbejder med vanddamp under øget tryk og temperatur. Dette stiller høje krav til funktionel sikkerhed.

På dette område sørger vores certificerede sikkerhedsrelaterede komponenter fra vores omfattende produktprogram for sikker drift.

Desuden udviklede vores certificerede sikkerhedseksperter en skræddersyet løsning og den nødvendige dokumentation.

Mere om funktionel sikkerhed

Sikker CO₂-fangst – pålideligt automatiseret

I videoen giver projektdeltagerne et indblik i implementeringen af anlægget til Direct Air Capture i H₂Mare-projektet. De viser, hvordan CO₂ for første gang kan fanges pålideligt under offshore-forhold. Du vil også finde ud af, hvordan vores automatiserings-, sikkerheds- og fjernadgangsløsninger sikrer stabile, sikre og globalt gennemsigtige processer.

Kontakt

Din kontaktperson Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
"Jeg vil med glæde rådgive dig om pålidelig drift af dine anlæg til Direct Air Capture."

Produkter


Konklusion


Projektdeltagere på offshore-platformen i H₂Mare-projektet

Skalerbar løsning til bæredygtig dekarbonisering

Det mangeårige partnerskab med DACMA og vores gennemgående automatiserings- og sikkerhedsløsning dannede grundlag for den pålidelige drift af offshore-DAC-anlægget. Vores kontrolteknologi sikrer en sikker overordnet styring af alle processer, mens integreret fjernadgang giver fuld gennemsigtighed og global adgang til alle driftsdata.

Efter testdriften på åbent hav ud for Helgoland overdrages DAC-anlægget fra DACMA til Karlsruhe Institute of Technology (KIT). I kombination med andre industrielle processer undersøges der teknologiens skalerbarhed og langsigtede stabilitet til industrielle anvendelser.

Det kunne også være interessant for dig