Fjernvedligeholdelse Udfør hurtigt og effektivt vedligeholdelses- og servicearbejde på afstand. Via Cloud eller on-premise, kablet eller via mobiltelefonnet - i vores gratis Whitepaper finder du den rigtige fjernvedligeholdelsesløsning med øje for sikkerhed, tilgængelighed og overkommelighed.

Mand i gang med fjernvedligeholdelse på tablet

Afhængig af dine ønsker og mulighederne på stedet kan der etableres en fjernvedligeholdelsesforbindelse via en kablet internetforbindelse eller ved hjælp af en WLAN- eller mobiltelefonrouter. Mens den kablede løsning er nem og billig at implementere, imponerer en trådløs løsning med sin fleksibilitet – selv på steder, hvor der ikke er internetforbindelse.
Enten en VPN-server med self-hosting eller nøglefærdige løsninger såsom mGuard Secure Cloud kan bruges til dataoverførsel. De to varianter har forskellige fordele.

Fjernvedligeholdelse via Cloud

mGuard Secure Cloud er en nøglefærdig, komplet fjernvedligeholdelsesløsning, der forbinder servicepersonale og maskiner eller anlæg sikkert, pålideligt og uden IT-viden via internettet. Dette reducerer i betydelig grad omkostningstungt og tidskrævende arbejde på stedet. Operatører samt maskin- og anlægsvirksomheder får et omkostningseffektivt alternativ til implementering af intelligente og bæredygtige servicekoncepter.

Funktionelle komponenter i mGuard Secure Cloud

Oversigt: komponenter i mGuard Secure Cloud

Kort overblik: Servicepersonalet bruger en godkendt VPN-client, f.eks. mGuard Secure VPN-client-softwaren eller en iPad og forbinder arbejdspladsen med mGuard Secure Cloud. Maskinerne er på deres side udstyret med industriegnede fjernvedligeholdelsesroutere eller PLCnext Control og opretter deres VPN-forbindelse til Secure Cloud efter behov. Etableringen af ​​VPN-forbindelserne kan styres lokalt af anlægsoperatøren ved hjælp af hardware (nøglekontakt) eller software.

Cloud Clients er velegnede til fjernvedligeholdelse af en enkelt, kompakt maskine med et lille IP-netværk. Ved netsammenkoblede maskiner sikrer mGuard-produkterne deres maskinnetværk med en stærk, fleksibel og brugervenlig firewall.

Fjernvedligeholdelse via egen VPN-infrastruktur

Vil du frit definere adgangsrettigheder og selv have kontrol over VPN-forbindelserne? Så er det en god idé at drive din egen lokale VPN-infrastruktur. Uanset om det er data-, hardware- eller softwareplatforme: Med din egen VPN-infrastruktur tilhører alt dig. Du bestemmer selv konfiguration, opgraderinger og systemændringer. Du er også uafhængig af forbindelse til internettet eller eksterne påvirkninger, når du skal have adgang til dine maskiner og anlæg. IT-kyndige medarbejdere, der tager sig af den lokale infrastruktur, er her uundværlige. Opsætning, drift, vedligeholdelse, backup og support skal man selv tage hånd om.

Fjernvedligeholdelse via egen VPN-infrastruktur

Oversigt: fjernvedligeholdelse via egen VPN-infrastruktur

Kort overblik: Alle FL mGuards og TC-Routere fra Phoenix Contact kan tilsluttes og betjenes på sådan en VPN-infrastruktur. FL mGuard centerport i 19"-design anbefales som den centrale VPN-komponent. Dette garanterer perfekt kompatibilitet og høje sikkerhedsstandarder.

Sikker fjernadgang til ICS
Whitepaper

Dette whitepaper viser, hvordan fjernadgang til industrielle automatiseringssystemer kan implementeres sikkert og fleksibelt. Den kaster lys over typiske sikkerhedsrisici, behandler praktiske krav og giver specifikke anbefalinger til bedste praksis. Find ud af, hvordan du med succes kan implementere udfordringerne ved fjernadgang i din virksomhed.

Download gratis nu
Servicepersonale til fjernvedligeholdelse