Strømforsyninger til baneinfrastruktur

Strømforsyninger til installation inden- og udendørs

Vores højdisponible strømforsyninger og DC/DC-konvertere er tilpasset de typiske krav, der stilles inden for signalteknikken. Gennem en høj virkningsgrad og brug af kvalitetskomponenter, bl. a. longlife-kondensatorer, opnår vores produkter en høj driftspålidelighed (MTBF 40 °C >500.000 h) og en lang levetid. Til anvendelse i udendørs anlæg har de desuden et udvidet temperaturområde og er forsynet med beskyttelseslakeret elektronik.

DC/DC-konvertere til signaleringsteknik

DC/DC-konverter

Inden for signaleringsteknikken i signalhuse anvendes DC/DC-konvertere til konvertering af styrespændinger. Den indbyggede galvaniske adskillelse giver desuden mulighed for afkobling og støjdæmpning af to potentialer samt opbygning af et ikke-jordet forsyningsnet. Efter længere ledningsveje med spændingsfald frisker DC/DC-konvertere den eksisterende spænding op. Til digitale signalhuse vælger du konverterløsninger, der kan forvandle DC-bus-spændinger til gængs styrespænding.

Afbrydelsesfrie strømforsyninger til fjerndiagnose inden for baneteknik

Afbrydelsesfrie strømforsyninger til fjerndiagnose

Med vores QUINT-system er du klar til digitaliseringen af baneteknikken! Integrer voes strømforsyninger, afbrydelsesfrie strømforsyninger og energilagre i dit netværk, og drag nytte af omfattende diagnosemuligheder. Vi har udstyret vores strømforsyninger med en fleksibel parametrerbar konfigurationsgrænseflade, så du kan indlæse enhedsindstillinger helt ukompliceret. Vores afbrydelsesfrie strømforsyninger er endvidere forsynet med en kommunikationsgrænseflade, som i realtid kommunikerer enhedsstatus og modtager kommandoer fra styringen. På den måde kan du når som helst aflæse status for enheder og energilagre.

Strømforsyning til kontrol- og sikringsteknik

Strømforsyninger med et ekstra plus af sikkerhed

Til strømforsyninger, der føder sikkerhedsrelevante moduler inden for kontrol- og sikringsteknikken, skal der tages hensyn til udgangsspændingen. Navnlig ved betragtningerne vedrørende sikkerhedsdokumentationen. En defekt enhed kan levere en forhøjet udgangsspænding, der kan føre til en forvanskning af signalet. Dette vil være til fare for driftssikkerheden. Med vores strømforsyninger udelukker du stort set risikoen for, at denne fejl kan indtræde: De er forsynet med en dobbelt overspændingsbeskyttelse på udgangen og leverer spændingen på f. eks. 24 V i sekundærsiden på pålidelig vis.

Beskyttelsesisoleret strømforsyning

Beskyttelsesisolerede strømforsyninger

I signalhuse findes applikationer med beskyttelsesforanstaltninger for ikke-ledende omgivelser. Som beskyttelse mod elektrisk stød anvendes her enheder med beskyttelsesisolering i kapslingsklasse II. Hertil egner vores QUINT POWER-strømforsyninger under 100 W sig, da de på grund af deres højkvalitative isolationskoncept og det ikke-ledende hus ikke behøver en jordklemme.