Overspændingsbeskyttelse i tunnelen Beskyt dine enheder og tunnelsystemer mod overspænding. Vores beskyttelseskoncepter og -produkter beskytter dine systemer og muliggør problemfri tunneldrift.

Lyn over tunnelindkørsel

Udfordring


Tordenvejr med lyn

Risici på grund af lynnedslag

Trafiktunnelen skal være tilgængelig døgnet rundt. Lukning af tunnelen eller udfald i et redningssystem på grund af overspændinger kan ikke kun forårsage økonomisk skade, men også bringe menneskeliv i fare.

Træf dine forholdsregler: Overspændingsbeskyttelse øger de elektrotekniske anlægs oppetid betydeligt og minimerer risici. Overvågning af overspændingsbeskyttelsesenheder og dermed også energiforsyningen gør udfald forudsigelige, og vedligeholdelse kan planlægges mere effektivt.

Løsning


Lynbeskyttelseszoner i trafiktunnelen

Overspændingsbeskyttelse i tunnelen i den rigtige position

Tunnelrørene kan opdeles i forskellige lynbeskyttelseszoner, hvis overgange har overspændingsbeskyttelsesenheder installeret. Med en overspændingsbeskyttelsesenhed type 1 i hver af de første styretavler i røret, bliver dette til zone 1. Alle følgende styretavler bliver med hjælp fra overspændingsbeskyttelsesenhed type 2 til zone 2. Til de eksterne strukturer (bl.a. kontrolrum og dynamisk skiltning) benyttes de etablerede regler om lynbeskyttelse (IEC 62305).

Effektivt koncept for overspændingsbeskyttelse til din tunnel

Produkter til overspændingsbeskyttelse
PT-IQ overspændingsbeskyttelse
Elektroniske sikkerhedsafbrydere
Produkter til overspændingsbeskyttelse

Hver enkelt grænseflade skal bruge en passende beskyttelse. Det brede produktprogram indeholder den rigtige løsning til enhver anvendelse: Hurtig datakommunikation, smal overspændingsbeskyttelse til MSR-teknik, smal- eller bredbåndede antennesignaler samt til effektive enheder til energiforsyningssystemer.

PT-IQ overspændingsbeskyttelse

Hvis en overspændingsbeskyttelsesenhed overbelastes, fungerer beskyttelsen af tunnelens elektriske system ikke mere. For en uafbrudt beskyttelse af tunnelen udsender intelligente komponenter et signal, så snart ydelsesgrænsen er nået. Således kan du udskifte overspændingsbeskyttelsesenheden, inden den svigter. Dermed forbliver tunnelen i drift.

Elektroniske sikkerhedsafbrydere

Ikke kun overspændinger, men også overbelastning og kortslutning udgør en fare for tunneldriften. Takket være sikkerhedsafbryderne med flere kanaler minimeres denne risiko.
Er der kun én kanal, der skal beskyttes? Så er de kun 6 mm smalle sikkerhedsafbrydere i rækkeklemmekonstruktion det helt rigtige valg.

Dine fordele

  • Tidlig registrering af belastede overspændingsbeskyttelsesenheder (Surge Protection Devices, SPD) og udskiftning af disse vha. intelligent tilbehør
  • Passende beskyttelse til ethvert funktionskrav takket være et omfattende produktprogram
  • Minimering af udfald i tunnelinfrastrukturen pga. tordenvejr
  • Øgning af tunnelens oppetid på lang sigt

Kontakt

Kontaktperson: Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jeg vil med glæde rådgive dig om dine moderniserings- eller udvidelsesprojekter. Nyd godt af vores mangeårige erfaring og vores omfattende udbud af tjenester.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.

Whitepaper om cybersikkerhed
Sikker fjernadgang i tunneldriften

Læs vores Whitepaper for at finde ud af, hvordan du kan maksimere sikkerheden ved fjernadgang til dine systemer og beskytte dig selv mod cyberangreb og hærværkssoftware.

Anmod om Whitepaper
Sikker dataoverførsel