Øget sikkerhed og tilgængelighed i Cholfirst-tunnelen Den eksisterende netværksinfrastruktur i den schweiziske tunnel blev moderniseret under den igangværende drift.
Kundeprofil
Ticos Engineering & Software AG
Som systemintegrator har Ticos Engineering & Software AG specialiseret sig i tunnel- og trafikstyringsteknik. Det drifts- og sikkerhedsudstyr, der er installeret i tunnelerne, sikrer under normale omstændigheder en gnidningsløs trafikstrøm. I tilfælde af brand eller ulykke kan de tekniske anlæg imidlertid redde liv.
Udfordring
Renovering af eksisterende infrastruktur for større sikkerhed
Afsnittet af den schweiziske motorvej A4 mellem Schaffhausen-Nord og Flurlingen omfatter flere tunnelbyggerier. Afsnittet har været i brug siden 1996, hvilket betyder, at den teknik, der dengang blev installeret, på nogle strækninger nu ikke længere lever op til de aktuelle funktionskrav. Det har fået det schweiziske vejdirektorat (ASTRA) til at iværksætte en sanering for at øge tunnelsikkerheden. Ticos fik i opdrag at varetage ombygningen samt moderniseringen af drifts- og sikkerhedsanlæggene, herunder den 1260 m lange tresporede Cholfirst-tunnel.
Med det mål for øje, at arbejdet så vidt muligt ikke måtte påvirke trafikken, foregik fornyelsen af styreteknikken successivt, mens tunnelerne stadig var i drift. Der fandt en udskiftning sted af anlægsstyringen samt de lokale PLC'er. De tilknyttede styretavler er placeret i de to tunnelportalers teknikrum og undertavler. Her er vejsignalerne tilsluttet trafikstyringens styreteknik. Ticos' medarbejdere rangerede fra den hidtidige til den nye styring. Endvidere blev en Ethernet-baseret kommunikation på felt- og kontrolniveau realiseret.
Løsning
Redundante netværksinfrastrukturer til pålidelige dataoverførsler
For at slå bro over de store afstande samt sikre en høj tilgængelighed gjorde man brug af en redundant Ethernet-ring i Singlemode-glaslyslederteknik. Som infrastrukturkomponenter besluttede Ticos sig for Managed switches FL SWITCH 22xx. En væsentlig årsag var, at enhederne er enkle at håndtere, og at de uden videre konfiguration kan opbygges i en redundant ringtopologi. Da styringsnetværket hurtigt skulle tages i brug, var det en fordel, at der ikke skulle foretages tidskrævende indstillinger.
Switchene omfatter to glaslysleder-grænseflader i Singlemode-udgave med SC-Duplex-stik samt seks Twisted-Pair-kobbergrænseflader med RJ45-stik. Singlemode-portene er forbundet til glaslysleder-installationen via lysleder-patchfelter. Mellem tunnelportalerne forløber glaslysleder-kablerne i værkledningskanalen, der ligger under kørebanen. Der er switchene placeret i tværsnitsstyrekasserne og er forbundet med lyslederringen. Tilslutningen til switchene af hoved- og lokalstyringerne, der er monterede i understationerne, sker via RJ45-porte. Komponenterne er indbygget i tunnelportalernes teknikrum. Switches med Singlemode-Uplinks suppleres i understationerne af varianter med otte Twisted-Pair-porte, hvorved yderligere kommunikationsled integreres i netværket.
Mens switchene, der er installeret i teknikrummene, er let tilgængelige, kræver det en længere tur til fods at få adgang til de enheder, der er monteret i værkledningskanalen. Også adgangen til de switches, der er installeret på master eller skilteportaler i forzonerne eller på den åbne strækning - som f.eks. skiftesignalerne styres over - er forbundet med betydelige vanskeligheder. Ved hjælp af det centrale idriftsættelsesværktøj Network Manager kan Ticos-medarbejdere derfor tildele en IP-adresse via netværket. Skulle yderligere indstillinger være nødvendige, kan disse ligeledes foretages med softwaren. På den måde kan medarbejderne konfigurere og diagnosticere alle installerede switches fra teknikrummet.
Dine fordele
- Fornyelse af styreteknik og netværksinfrastruktur under trafikal drift
- Enkel idriftsættelse af netværk og overvågning af enheder
- Hurtig dataoverførsel til alle båndbreddekrav takket være glaslyslederteknik
- Pålidelig kommunikation med redundante ring-netværksstrukturer
- Sikker fjernadgang til dine anlæg
Kontakt
Produkter
Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?
Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.
Konklusion
Optimeret netværksteknologi også til opfølgende projekter
Indtil nu har Ticos kun haft positive erfaringer med switchene FL SWITCH 22xx. "Vi har især været imponerede over, hvor lette komponenterne er at håndtere", konstaterer Ticos' områdeleder Armin Spiess. "Vi vil derfor udvide netkoblingskonceptet til også at omfatte de andre tunnelafsnit - og efter bygherrens samtykke vil vi anvende det til eventuelle kommende projekter". Der er altså ikke noget, der står i vejen for en gnidningsløs trafik på A4 omkring Schaffhausen inkl. den tysk-schweiziske grænsetrafik.