Intelligent vanding i All Electric Society Park Overvågning, analyse og optimering af jordfugtighed og kunstvanding baseret på aktuelle miljødata.

All Electric Society Park

Kundeprofil


AES-park

Phoenix Contact

  • All Electric Society Park demonstrerer på mere end 7.800 m², hvordan vedvarende energi kan produceres, omdannes, lagres, distribueres og bruges.
  • 550 solarmoduler og andre energigeneratorer forsyner parken med energi.
  • Vi demonstrerer effektiv brug af energi ved hjælp af elektromobilitet, intelligente bygninger, trafikal infrastruktur og produktionsanlæg.

Udfordring


Kontrol af jordens fugtighed

Individuelle vandingskrav med høje omkostninger til plantepleje

Der er mange grønne områder i All Electric Society Park, hvis planter har brug for en pålidelig vandforsyning. Afhængigt af de respektive plantearters vandbehov og vejrpåvirkninger som solstråler eller nedbør opstår der forskellige vandingsbehov.

Optimal manuel vanding er meget arbejdskrævende og omkostningstung. Desuden er det svært at overvåge forbruget.

Løsning


Sensor til registrering af jordfugtighed

Behovsorienteret og ressourcebesparende kunstvanding

Parkens grønne områder blev inddelt i 15 vandingszoner for at optimere overfladevandingen. Hver zone blev udstyret med batteridrevne LoRaWAN-jordfugtighedssensorer.

Sensorerne måler jordens fugtighed og temperatur samt ledningsevne med faste intervaller og sender derefter dataene til virksomhedens egen IoT-platform via en LoRaWAN®-gateway. Jordmålingsdataene og dataene fra den lokale vejrstation flettes sammen i skyen. Afhængigt af vejrrapporter kan behovsbaseret vanding så planlægges eller forudindstilles ved hjælp af forskellige parametre.

Takket være den digitale tilslutning af vandmåleren er vigtige oplysninger om den aktuelle strømning og vandforbruget inkluderet i vandingsstyringssystemet.

Løsningen i detaljer

Styring af kunstvanding via skyen
Lokal styring i AES-parken
Lokal Smart Water-styretavle
Styring af kunstvanding via skyen

Den intelligente vandingsløsning bruger en kombination af PLCnext- og LoRaWAN-teknologi. Automatiseringssystemet samler alle de nødvendige data i skyen til effektiv styring af vandingen. PLCnext Control sammenligner løbende de aktuelle sensorværdier med de forudkonfigurerede skyparametre. Hvis algoritmen registrerer, at et grønt område er for tørt, åbnes magnetventilen for den tilsvarende vandingszone automatisk. Så snart den specificerede vandmængde er nået, eller jordfugtigheden er normaliseret, lukkes ventilen igen. Hvis den lokale vejrstation genkender en regnhændelse baseret på dataene, fører det automatisk til, at vandingsprocessen annulleres.

Virksomhedens egen IoT-platform giver brugerne mulighed for at lokalisere miljøsensorerne på et kort og vise de indsamlede måledata tydeligt i tilpassede diagrammer.

Lokal styring i AES-parken

De tidspunkter, hvor en vandingsproces kan startes, kan defineres individuelt for hver ugedag via en lokal betjeningsterminal. Brugeren kan også indtaste grænseværdierne for de enkelte vandingszoner her. En GNSS-modtager (Global Navigation Satellite System) med integreret NTP-server (Network Time Protocol) forespørges om tidssynkronisering. Softwaren registrerer også pålideligt lækager i systemet og genererer derefter alarmmeddelelser. PLCnext Control er desuden forbundet med det webbaserede SCADA-system Resylive fra Phoenix Contact via en VPN-tunnel (Virtual Private Network). Systemet kan til enhver tid konfigureres, styres og overvåges eksternt eller lokalt via denne platform. Det er også muligt at oprette rapporter om vandforbrug.

Lokal Smart Water-styretavle

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) er en radionetværksteknologi, der bruges til datakommunikation. Teknologien er kendetegnet ved en høj modtagerækkevidde kombineret med et lavt energiforbrug. Disse egenskaber er særligt velegnede til IoT-applikationer i byområder. Afhængigt af bebyggelse er rækkevidden for LoRaWAN op til fem km i byområder og op til 15 km i landområder. Teknologien bruger det licensfrie 868 MHz ISM-frekvensbånd til dataoverførsel.

LoRaWAN-sensorerne, der er installeret i felten, sender de aktuelle målte værdier til de nærmeste gateways med bestemte intervaller. Derfra sendes dataene videre til en netværksserver via en mobiltelefoni- eller en Ethernet-forbindelse.

Intelligent miljøledelse med Smart City Box

Med Smart City Box kan du nemt skabe forbindelse for byens data - fra sensoren til styringssystemet. Datagennemsigtighed hjælper med at udlede målrettede optimeringstiltag for effektive og bæredygtige levesteder. Den universelt anvendelige boks skal blot tilsluttes din eksisterende infrastruktur.

Alle applikationer er baseret på indsamling af sensordata i realtid og trådløs dataoverførsel. Takket være den åbne systemarkitektur kan boksen nemt integreres i både kommunale datacentre og mange andre IoT-platforme.

Interaktivt Image Map: Topologi for intelligent kunstvanding
Software til visualisering af miljødata
Environmental Monitoring Service muliggør komplet fjernovervågning af miljødata via en webportal. Alle sensorer og målte værdier kan nemt integreres. Softwaren opdager pålideligt lækager i systemet. Alarmmeddelelser genereres automatisk under identifikationen.
Software til visualisering af miljødata
Jordfugtighedssensorer
LoRaWAN-jordfugtighedssensorer måler jordens fugtighed, temperatur og ledningsevne. Sensordataene sendes til cloud-platformen via LoRaWAN. Dataene kan derefter bruges til bæredygtig miljøovervågning.
Jordfugtighedssensorer
LoRaWAN-gateways
LoRaWAN-gateways sender de målte værdier fra sensorerne videre til en netværksserver via en mobiltelefoni- eller en Ethernet-forbindelse. Serveren stiller brugerdata til rådighed for en applikationsserver. De to servere kan installeres lokalt eller placeres i skyen.
LoRaWAN-gateways
PLCnext Control
Midtpunktet i styretavlen er en PLCnext Control AXC-F 3152, som er forbundet med I/O-moduler fra produktfamilien Smart Elements, der bruges til at styre magnetventilerne. Alle de data, der er nødvendige for en effektiv styring af vandingssystemet, samles i PLC'en.
PLCnext Control
Webbaseret SCADA-system
Systemet kan til enhver tid konfigureres, styres og overvåges på afstand via det webbaserede SCADA-system Resylive fra Phoenix Contact. Det er også muligt at oprette rapporter om vandforbrug.
Webbaseret SCADA-system
IoT-platform
Applikationsserveren til Software Environmental Monitoring Service er placeret på vores egen åbne IoT-platform grovez.io, til applikationer i bymæssig infrastruktur.
IoT-platform

Dine fordele

  • Automatiseret og behovsorienteret styring af vandingssystemet sparer energi, omkostninger og ressourcer
  • Gennemsigtighed i miljødata: Komplet fjernovervågning af jordfugtighed, -temperatur og -ledningsevne i realtid
  • Udled effektive foranstaltninger til bæredygtig forvaltning af grønne områder

Kontakt


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg vil med glæde støtte dig på vejen til Smart City. Nyd godt af vores mangeårige erfaring og vores omfattende udbud af tjenester.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.

Konklusion


Vanding All Electric Society Park

Vandbesparelser på op til 30 %

Det intelligente vandingssystem i All Electric Society Park viser, hvordan forskellige planter, træer og græs kan vandes efter behov og på en ressourcebesparende måde. Sammenlignet med simpel tidsstyret vanding resulterer det i vandbesparelser på op til 30 %.

Dette eksempel kan også nemt overføres til andre byfaciliteter. Dataene kan også nemt integreres i eksisterende styringssystemer.