Gratis webinar om cyber security - EU's NIS2 direktiv bliver national lov. Er du klar?
Gratis webinar om functional safety - bliv klædt på til design af din sikkerhedsfunktion.
Overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og energiovervågning sikrer høj rådighed for systemet - vi kalder det Power Reliability. Download whitepaper!
Ligesom i de private husholdninger forsøger kommunerne at reducere alle former for energiforbrug og spare på omkostningerne. Det skal til syvende og sidst komme skatteborgere til gode. Det var også en af grundene til, at den lille sicilianske by Giardinello med omkring 2.300 indbyggere begyndte at tænke i smarte løsninger til sin offentlige infrastruktur.
Udfordring
Mere effektiv gadebelysning
Ud over offentlige bygninger og vandforsyning og -afledning er gadebelysning en af de største forbrugere i kommunen. Giardinello har derfor for nylig konverteret belysningen til LED-teknologi. På den baggrund blev der implementeret en mere moderne og digital løsning til styring af offentlig gadebelysning. Målet med moderniseringen var at skabe et fleksibelt koncept med mulighed for yderligere energibesparelser. Desuden skal status for hvert enkelt lampe være synlig. Et andet kriterium var brugen af en gennemprøvet og fremtidssikret teknologi, så kommunen kan forblive uafhængig af fremtidige projekter. Da belysning også handler om sikkerhed, skulle applikationen designes og beskyttes i overensstemmelse hermed. De forskellige typer af lamper (moderne og historiske) udgjorde en særlig udfordring.
Løsning
Efter at have overvejet alle krav og forudsætninger besluttede de ansvarlige sig for den relativt nye LoRaWAN-standard til kommunikationsteknologien. Til dette formål udstyres lamperne med en styreenhed, Luminaire Controller Unit (LCU). En LCU med Zhaga-grænseflade bruges til de moderne lamper. Hvis der ikke er en sokkel til rådighed, anvendes LoRaWAN-kompatible universalstyreenheder, som kan installeres direkte i huset til koblingselektronikken. Begge varianter bruger Dali 2-protokollen til dataoverførsel. På den måde kan de udveksle yderligere drifts- og diagnosedata med LED-driveren ud over de enkle koblingskommandoer.
De enkelte styreenheder kommunikerer med en central komponent, der håndterer routingen. For at sikre belysning af høj kvalitet og nå ud til alle tilsluttede lamper bruges der tre LoRaWAN-gateways i Giardinello til dette formål. LCU'erne sender deres data til den gateway, der er i den bedste position, som fungerer som et forbindelseselement mellem fieldniveauet og internettet eller netværksserveren med et integreret modem.
Ud over de hardwarekomponenter, der er beskrevet ovenfor, bruger den sicilianske kommune IoT-platformen grovez.io til den nye løsning. Udbyderen tilbyder sin egen server til brug af softwaretjenester som en del af en Software-as-a-Service (SaaS). Operatøren af gadebelysningen bruger nu Smart Lighting Service som SaaS i stedet for den klassiske styring i et kontrolrum. For at gøre dette logger medarbejdere med adgangsrettigheder ind via en webserver. De kan så styre gadebelysningen manuelt på afstand. Takket være kombinationen af moderne LED-teknologi og LoRaWAN-baseret kontrolteknologi kan hvert enkelt armatur styres og diagnosticeres. Hvis der opstår en fejlfunktion, informeres brugeren automatisk via et alarmstyringssystem.
Der kan indstilles forskellige dæmpningsniveauer ved hjælp af Smart Lighting Service som lysstyringssoftware. Det har en direkte indvirkning på energiforbruget og lampernes levetid. Grupper kan dannes og sammenkobles, så hele områder kan administreres nemt. Mens lyset dæmpes om natten i nogle dele af byen for at spare energi og omkostninger, forbliver andre 100 % tændt af sikkerhedsmæssige årsager.
Fordele
Besparelser på 80 % af energiomkostningerne takket være behovsbaseret belysning
Reduktion af IT-omkostninger ved brug af Smart Lighting Service
Sikker dataoverførsel, bl.a. via dobbelt AES-kryptering
Potentiel integrering af yderligere sensorer, f.eks. fra trafik- og miljøområdet
LoRaWAN-infrastruktur som grundlag for yderligere intelligente applikationer
Nu, hvor projektet er afsluttet med succes, tænker de ansvarlige i Giardinello på de næste projekter. De første ideer drejer sig om integrering af trafiksensorer fra køretøjer, der måske i fremtiden kan fungere som et signalgrundlag for adaptiv, trafikafhængig lysstyring. Derudover er udviklingen af et miljøovervågningssystem baseret på LoRaWAN-kompatible sensorer mulig.
Uanset i hvilken retning Giardinello fortsætter med at udvikle sig: Kommunen er allerede smartere end mangen en storby.