Datalogger Dataloggere sikrer målrettet indsamling af alle relevante oplysninger fra solcelleparken. De giver anlægsoperatøren et konstant overblik over solcelleanlæggets aktuelle status.

To teknikere i solcelleparken

Udfordring


Luftfoto af solcellepark

Overblik over alle data

For at kunne drive et stort solcelleanlæg effektivt er det nødvendigt med kontinuerlig overvågning og styring. Et solcelleanlæg i størrelsesordenen 10 MW er sammensat af ca. 1000 strenge med hver 30 solcellemoduler. Solcelleanlægget omfatter et stort antal generatortilslutningskasser, vekselrettere og ekstra overvågningskomponenter, såsom vejrstationer, miljøsensorer eller energimålere. Utallige måledata skal indsamles, vekselrettere styres og anlægsstatus overføres til et overordnet datamanagementsystem.

Løsning


Koblingsudstyrskombination datalogger

Eksempel på modulær opbygning af dataloggerens styretavle

Dataindsamling og datafordeling

Vores datalogger varetager funktionen med at registrere og behandle dataene. Den registrerer alle relevante data om omgivelserne og vekselretterens tilstand. Systemerne kan integreres fleksibelt via funktionsblokke i PLCnext Engineer. De registrerede data gemmes enten lokalt på SD-kortet eller overføres til en portal på et højere niveau.

Netværkskomponenter til sikker drift af solcelleanlæg

Netværkskomponenter til sikker drift af solcelleanlæg

Netværkskobling af dine solcelleanlæg

Med komponenterne fra Phoenix Contact kan du hurtigt og enkelt fortråde dit fritstående solcelleanlæg. Således udformer du redundante netværk, der er beskyttet af firewalls. Uanset hvilket overførselmedium du benytter: Hos os finder du de passende netværkskomponenter til opbygning af en fejlsikret kommunikationsløsning. Grundlaget for dette er de effektive gigabit-switches, modemmer og mediekonvertere.

Dine fordele

  • Lave engineering- og driftsomkostninger takket være intelligente automatiseringsløsninger
  • Redundante og dermed fejlsikrede netværk
  • Færre fejl under konfigureringen takket være Auto-Detection Mode
  • Ingen manglende data takket være midlertidig datalagring
Interaktivt Image Map: Løsninger til overvågning af topologi
Forsyningsstyring
Med vores innovative løsninger kan du tilslutte decentrale energiudvindingsanlæg iht. de lokale krav fra netværksoperatøren.
Få mere at vide
Forsyningsstyring
Vejrdataregistrering
Med vores vejrstation er du altid informeret om dit solcelleanlægs effektivitet.
Få mere at vide
Vejrdataregistrering
Datalogger
Vores datalogger registrerer alle relevante data i din solcellepark.
Få mere at vide
Datalogger
Vekselretterkommunikation
Phoenix Contact tilbyder softwarebiblioteker specielt til solcelleanlæg, som hele tiden bliver udvidet med flere funktioner.
Få mere at vide
Vekselretterkommunikation
Generatortilslutningskasser
Med det fotovoltaiske strengstrøm-overvågningssystem fra Phoenix Contact kan du straks reagere på fejl og effekttab, selv ved udfald i enkelte strenge.
Få mere at vide
Generatortilslutningskasser

Gruppefoto af eksperterne i solenergi
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Vi vil gerne støtte dig på din vej mod en bæredygtig energiforsyning.

Reference


Produkter


Kontakt (da)
Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.