Sikkerhedsaspekter for vedligeholdelses- og betjeningspersonalet

Applikationseksempel om sikker banedrift

Sikker betjening, kontrol og vedligeholdelse af baneinfrastrukturenheder

Sikker betjening, kontrol og vedligeholdelse af baneinfrastrukturenheder

Ud over kravene til sikker jernbanedrift for passagererne skal også sikkerhedskravene til vedligeholdelses- og driftspersonalet være overholdt. Elektrisk driftsudstyr er næsten aldrig slukket og er derfor en permanent kilde til fare. Derudover skal test-, vedligeholdelses- og reparationsforanstaltninger ofte udføres under spænding, især inden for lavspændingsområdet. Derfor skal der træffes passende foranstaltninger på forhånd for at sikre personlig sikkerhed.

Særligt i gamle signalsystemer findes der applikationer med beskyttelsesforanstaltninger for ikke-ledende omgivelser. Her skal der bruges enheder med beskyttelsesisolering i kapslingsklasse II, da deres isoleringskoncept er af høj kvalitet, og da deres ikke-ledende hus giver elektrisk sikkerhed, selv uden kontaktering af beskyttelsesleder.

Selv "enkle" elektromekaniske komponenter skal have beskyttelse mod berøringsspænding pga. deres høje elektroniske kvalitetsstandarder og konstruktionsegenskaber: Dette implementeres bl. a. ved fingerkontaktbeskyttelse, koblingsspærrer, skilleknive, isolerede prøvestik og impulsspændingsmodstand. Phoenix Contacts testlaboratorier, som er certificerede efter ISO 17025, sikrer overholdelsen af de høje kvalitetskrav.

Kontakt (da)