Rækkeklemmer til signalteknik

Rækkeklemmer til signalteknik

Til de mange forskellige anvendelser inden for signalteknik kan Phoenix Contact tilbyde et bredt produktprogram i elektrisk forbindelsesteknik til inden- og udendørs brug. Rækkeklemmer i tværsnitsområdet på 0,14-300 mm² fra CLIPLINE complete-programmet, bestående af forskellige tilslutningsteknologier såsom skrue, fjeder, bolt og skæreklemmeteknik, sørger for en sikker forbindelse. Inden for baneinfrastruktur satses i stadig højere grad på tilslutningsteknologi, der er baseret på fjederteknologi, som f.eks. den direkte tilslutningsteknik Push-in. Den forener alle fjederkraftteknikkens fordele og giver et enormt omkostningsbesparelsespotentiale, da ledninger fortrådes betydeligt hurtigere.

Anlæg i baneinfrastrukturen har en meget lang levetid med livscykler på flere årtier. Den anvendte tilslutningsteknik skal være tilsvarende fejlsikret og vedligeholdelsesfri, samtidig med at den lever op til de gængse standarder. Således opfylder Phoenix Contact-rækkeklemmerne bl. a. de høje krav, der følger af EN 50125-3 vedr. stød og vibration.

CLIPLINE complete-produktprogrammet indeholder ud over et stort udvalg af klemmer et komplet gennemført tilbehørsprogram. Det består bl. a. af prøvnings- og servicestik, broer og skærmklemmer.

Knivskilleklemmer til baneinfrastruktur

Knivskilleklemmer til baneinfrastruktur

Knivskilleklemmer anvendes til forskellige opgaver. De giver en komfortabel opdeling af strømkredse med håndtagsskilleknive, skillestik eller drejekontakter. Vores knivskilleklemmer er forsynet med skillesteder af høj kvalitet og har en kompakt konstruktion, der pålideligt indbefatter alle luft- og krybestrækninger. De er nemme at håndtere: Skillekniven betjenes med en standard-skruetrækker, og med koblingsspærren S-MT er skillestedet beskyttet mod utilsigtet lukning. Prøvning kan foretages på begge sider af skillestedet og er absolut sikkert, fordi den ikke-strømførende PT-betjeningstast sørger for fingerberøringssikkerhed op til 1000 V.

Rangertavler til baneinfrastruktur

Rangertavler til signalrangering

Rangertavlerne PTMC muliggør en høj pakningstæthed ved signalrangering i baneinfrastruktur. Den modulære konstruktion giver mulighed for en variabel og poltalsnøjagtig opbygning. I kombination med forskellige monteringsmuligheder er de således særdeles velegnede til integrering i nyetablerede- og eksisterende signalsystemer. Farvede matrixelementer giver mulighed for en intuitiv og overskuelig installation.

Fordelerblokke til baneinfrastruktur

Tilslutningsklemmeblokke PTFIX Installation på mindst mulig plads

Signalledere, der ikke behøves, skal lægges på klemmepunkter, mærkes og indgå som en del af potentialudligningskonceptet. Tilslutningsklemmeblokken PTFIX er særdeles velegnet til at samle og sammenføre disse signalledere. På meget lidt plads kan et stort antal ledere pålægges et potentiale fagmæssigt korrekt, som så samlet pålægges et overspændingsbeskyttelseselement.