Opgradering af den elektromekaniske installation i det indvendige af signalsystemet

Applikationseksempel om modernisering af baneinfrastrukturanlæg

Sikker modernisering af eksisterende signalsystemer

Sikker modernisering af eksisterende signalsystemer

Nye signalsystemer bygges som elektroniske signalsystemer. Parallelt eksisterer der dog også de traditionelle relæsignalsystemer, som skal moderniseres for at kunne køre videre. Hvor eksisterende systemer skal moderniseres, opstår udfordringen med at kombinere gamle teknologier med nye teknologier. Om- og nykabling er kompleks og indebærer risiko for fejl. Den elektromekaniske tilslutningsteknik skal tilpasses.

Phoenix Contact tilbyder diverse produkter og løsninger, som kan støtte dig i moderniseringen af eksisterende anlæg:
For at muliggøre konvertering "natten over" tilbyder Phoenix Contact f. eks. fortrådningskonceptet for systemkabling. Systemkabling muliggør med færdigkonfektionerede systemkabler en hurtig, fejlfri og ensartet fortrådning.

Til modernisering af eksisterende anlæg er rangertavler også egnede, da de på grund af deres kompakte design muliggør en høj signaltæthed på meget lidt plads. Den modulære, poltalnøjagtige opbygning med farveudformede matrixelementer sørger for en pladsbesparende, overskuelig og fejlfri fortrådning.

Hvis der kræves tredimensionelle prototyper eller små serier fra batchstørrelse 1, kan PROTIQ - a Phoenix Contact Company tilbyde komponenter fremstillet af forskellige metaller og plast ved hjælp af additiv fremstilling (3D-print).

Kontakt (da)