Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Fjerntilslutningsteknologi til enhver situation Fra styringssystem til fieldniveau

Hvilket overførselsmedium er det rigtige i din anvendelsessituation? Lysledere anbefales til lange afstande. De eksisterende mobiltelefonnet er et godt alternativ, hvis der ikke er nogen kommunikationsledninger til rådighed. Phoenix Contact kan levere de passende kompontenter til alle overførselsmedier: Lige fra mediekonvertere til realisering på lysleder, over (mobile) trådløse moduler, til passende stik, kabler og antenner.

Diagram over effektiv fjerntilslutningsteknologi til enhver anvendelse

Fjerntilslutningsteknologi via forskellige medier

Egenskaber for overførselsmedierne

Tabel over overførselsmediernes egenskaber ved fjerntilslutningsteknologi

Sammenligning af medier til fjernkontrolsystemer

Fjerntilslutningsløsninger

Diagram: overførsel af datatrafik via VPN til kontrolrummet over TC Router
Diagram: smarte tjenester med den åbne, skalerbare IIoT-platform Proficloud.io
Topologi: seriel fieldbuskommunikation med extendere
Diagram: kommunikation via mediekonverter til fjerntliggende anlæg
Diagram: overførsel af målte værdier og niveauer via radioteknik
Diagram: overførsel af datatrafik via VPN til kontrolrummet over TC Router

Til kontinuerlig registrering af dine procesdata tilbyder Phoenix Contact mobiltelefonenheder, der understøtter alle teknologistandarder (5G, 4G, 3G og 2G). Med mobilnettet, der er tilgængeligt over hele verden, hjælper disse enheder med at kommunikere pålideligt selv i områder med svag infrastruktur.
Små eksterne stationer og hele anlægsparker som f. eks. fjerntliggende pumpestationer kan afhængigt af behov forbindes med kontrolrummet pr. SMS-besked, via fjernkontroller med begrænsede mængder data eller via en bredbåndet VPN-forbindelse.

Mere om industriroutere
Diagram: smarte tjenester med den åbne, skalerbare IIoT-platform Proficloud.io

Som åben, skalerbar IIoT-platform giver Proficloud.io dig intelligent kommunikation, sammenkoblede komponenter, kontrolteknologi (PLC), Smart Services, omfattende dataanalyse kombineret med en maksimal grad af sikkerhed.

Udnyt de ubegrænsede muligheder for overførsel af en cloud-baseret løsning til en kontinuerlig overførsel af data. Med Proficloud.io kan du sammenkoble dine decentrale enheder i felten over internettet, enkelt og sikkert.

Mere om Proficloud.io
Topologi: seriel fieldbuskommunikation med extendere

Med extendere kan du på en økonomisk måde forbinde Ethernet-netværk eller serielle fieldbusser over store afstande. Her er Gbit-anvendelser og rækkevidder op til 20 km mulige. Brug eksisterende kabler til krævende netværksinstallationer, og minimér investeringsomkostningerne. Find den rigtige extender til din anvendelse.

Mere om Ethernet-extendere
Diagram: kommunikation via mediekonverter til fjerntliggende anlæg

Med lysledermediekonvertere til Ethernet og fieldbus konverteres dine kobbergrænseflader til støjimmune lysledere, uden ressourcekrævende foranstaltninger i forbindelse med overspændingsbeskyttelse, skærmning og potentialudligning. En anden fordel ved dataoverførsel med lysledere er den øgede maksimale rækkevidde på op til 80 km i en punkt-til-punkt-forbindelse.

Mere om mediekonvertere
Diagram: overførsel af målte værdier og niveauer via radioteknik

Med trådløse systemer registrerer du nemt måledata og systeminformationer fra fjerntliggende eller svært tilgængelige områder og overfører dem til centrale punkter. For fjerntilslutningsteknologien betyder dette et pålideligt og omkostningsattraktivt alternativ til kabelbundet overførsel, frem for alt ved oprettelse af nye anlægsdele eller som erstatning for defekte kabler. De trådløse moduler har forskellige grænseflader og fungerer således som gateway mellem lokale sensorer og aktuatorer på processtationen og i kontrolcentralen.

Mere om Radioline
LinkedIn-logo

LinkedIn: Industrial Communication og Cyber Security Bliv en del af vores community nu!

Industrielle kommunikationsnetværk gør os i stand til pålideligt at overføre data fra felten til kontrolniveauet og til skyen. På vores LinkedIn-side Industrial Communication og Cyber Security kan du finde interessante informationer om netværkstilgængelighed, Cyber Security, fjernvedligeholdelse og meget andet. Bliv en del af vores community!