Løsninger til en bæredygtig procesindustri på ACHEMA 2024

21.05.2024
Virtuel visning af et digitaliseret procesanlæg med ACHEMA 2024-messens logo

Procesindustrien står over for forskellige udfordringer – uanset om det drejer sig om større effektivitet og fleksibilitet i forbindelse med modularisering, omkostningsreduktion i processer eller brug af bæredygtige ressourcer til drift af anlæg. Baseret på udviklingen af teknologistandarder og modulariseringstilgange vil Phoenix Contact fremvise passende løsninger med hensyn til energieffektivitet og CO₂-reduktion på ACHEMA i hal 11.1, stand A31.

Dataoverførsel i procesindustrien er en elementær faktor, når det gælder integration af digitale fieldbusser. Med den nye Ethernet APL-switch giver Phoenix Contact mulighed for en direkte 2-leder Ethernet-tilslutning af APL-feltkomponenter i Ex-zoner på baggrund af komplet digital kommunikation ned til fieldniveau. Det betyder, at ikke kun procesdata, men også andre værdifulde enhedsoplysninger kan bruges direkte fra fieldniveau. Dette præsenteres på en APL-væg med flere leverandører. Andre præsentationer vil vise monitorerings- og overvågningsløsninger, der muliggør forudsigelig vedligeholdelse baseret på NOA. Sammen med forskellige partnere arbejder Phoenix Contact på at videreudvikle MTP-metoden. En MTP live-demonstration vil blive vist sammen med virksomheden Pruess. Her er der taget højde for det nye MTP-koncept til funktionel sikkerhed i form af en mobil udstyrsholder til Ex-zone 1. Noget lignende kan opleves sammen med TU Dresden på stationen til deioniseret vand, en vandbehandlingsstation til elektrolyseanlæg. De nuværende teknologier hjælper ikke kun med produktion, konvertering og distribution af vedvarende energi, men sparer også op til 50 % plads i forhold til konventionelle løsninger. MINI Analog Pro, der har en bredde på kun 6 mm, sparer plads i styretavlen og er den ideelle løsning til sikker, galvanisk adskillelse af Ex-feltkomponenter. Signalseparatorer kan bruges til funktionelt sikre kredsløb op til SIL 3 (1oo1) og beskytter dermed mennesker, miljø og anlæg. Eksplosionsbeskyttelse er givet for alle zoner og stofgrupper. I forbindelse med Asset Administration Shell demonstrerer Phoenix Contact automatisk verifikation af egensikkerheden med det digitale typeskilt og use casen "Automated as built".

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications