Nový přepínač Raptor EP4200 a EP5200 na vrstvě 2

01.10.2025
Přepínač Raptor EP4200/EP5200

Přepínač Raptor řady EP4200 a EP5200 od společnosti Phoenix Contact nabízí rozšířené funkce vrstvy 2 s vysokým výkonem a dostupností. Jsou speciálně navrženy pro náročné aplikace v kritických infrastrukturách a energetice.

Řízené přepínače jsou navrženy tak, aby splňovaly přísné požadavky norem IEC 61850-3 a IEEE 1613, a zajišťují spolehlivý provoz i v extrémních podmínkách prostředí od -40 do +75 °C (až +85 °C).

Model EP5200 podporuje až 28 Ethernet v 19palcovém formátu. EP4200 nabízí až 16 Ethernet v kompaktním pouzdru na nosnou lištu. Oba modely jsou vybaveny Ethernet prostřednictvím měděných a optických portů, přičemž pro vysoce výkonné aplikace je volitelně k dispozici deset gigabitových portů.

Díky robustní sadě funkcí vrstvy 2 je portfolio Raptor navrženo pro prostředí, kde je vyžadována spolehlivost, škálovatelnost a shoda s předpisy. Ať už se přepínače používají v rozvodnách, průmyslových řídicích systémech nebo v energetických distribučních sítích - mají potřebný výkon a odolnost pro provoz v kritických podnikových procesech.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications