Nové webové panely venkovní z produktové řady WP 6000

01.10.2025
Odolná řada WP 6000

Nový webový panel produktové řady WP 6000 od Phoenix Contact byl speciálně navržen pro použití v extrémních venkovních podmínkách.

Paralelně se standardním modelem WP 6000 mají robustní HMI WP 6000 kompatibilní s výřezem řadu možností konfigurace a hardwarových prvků určených pro venkovní použití.

Rostoucí automatizace v oblastech, jako je infrastruktura, obnovitelné zdroje energie, zemědělské stroje, dopravní stroje a nabíjecí stanice, vede ke zvýšené poptávce po HMI pro náročná prostředí. Nový venkovní webový panel byl vyvinut speciálně pro náročné venkovní podmínky a je mimořádně robustní a uživatelsky přívětivý. Díky displeji čitelnému na slunci s integrovanou UV a IR ochranou zůstává displej jasný a snadno čitelný i na přímém slunečním světle. Rozšířený teplotní rozsah od -30 do +65 °C umožňuje spolehlivý provoz i v extrémních klimatických podmínkách. Panel také nabízí zvýšenou odolnost proti nárazu 40 g a odolnost proti vibracím 5 g. Dotyková obrazovka PCAP odolná proti poškrábání s ochranou proti UV záření zajišťuje přesné ovládání a dlouhotrvající funkčnost.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management