Virtual PLCnext Control: Softwarové řízení pro budoucnost průmyslu

01.10.2025
Virtual PLCnext Control

S Virtual PLCnext Control představuje společnost Phoenix Contact softwarové řešení řízení, které umožňuje flexibilní automatizační funkce ve virtualizovaném prostředí IT.

Řešení je plně integrováno do PLCnext Technology Ecosystem a otevírá nové možnosti pro moderní, škálovatelné a zdroje šetřící koncepty automatizace bez fyzického řídicího hardwaru.

Virtual PLCnext Control je nezávislý na hardwaru a je založen na iniciativě OCI (Open container initiative). To umožňuje spouštět řídicí software jako kontejnerovou aplikaci v moderních IT infrastrukturách, jako je Docker nebo Hyper-V - na systémech Windows nebo Linux, lokálně nebo v cloudu. Tato architektura umožňuje rychlé nasazení, jednoduché škálování a vysokou míru flexibility při integraci do stávajících automatizačních a IT prostředí. Nové řešení bude poprvé představeno na veletrhu SPS 2025 v Norimberku. Společnost Phoenix Contact předvede, jak Virtual PLCnext Control otevírá nové stupně volnosti v automatizaci a přenáší řídicí systém přímo do světa IT. Návštěvníci stánku v hale 9-310 se mohou sami přesvědčit o výhodách softwarového řídicího systému.

s Virtual PLCnext Control přenášíme řídicí systém tam, kde je dnes potřeba: Andre Brand, manažer produktového managementu pro řídicí systémy ve společnosti Phoenix Contact, vysvětluje. "Naši zákazníci mohou těžit z vysoké škálovatelnosti, rychlého nasazení a schopnosti pružně a s úsporou zdrojů realizovat automatizační projekty." Nové řešení podporuje všechny známé funkce, jako je programování v IEC 61131-3, integrace vysokoúrovňových jazyků, OPC UA, MQTT a používání aplikací z PLCnext Store. Zachovává si tak známé vývojové prostředí - pouze bez fyzického řídicího hardwaru.

Virtual PLCnext Control je ideální pro aplikace v oblasti průmyslové digitalizace, kde konvenční řídicí technika naráží na své limity - ať už jde o simulace, testovací prostředí, distribuované řídicí koncepty nebo jako součást okrajové architektury.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management