Dotykem chráněné konektory desek plošných spojů se šroubovým připojením
Řada PC 16 HC s rozšířenou ochranou proti dotyku od Phoenix Contact nyní nabízí také klasickou technologii šroubového připojení pro celosvětové použití.
Konektory se vyznačují proudovou kapacitou 76 A a napětím až 1 000 V při standardní teplotě okolí ≥ +40 °C. Tuhý vodič a ohebný vodič do 25 mm² a vodiče s koncovkami do 16 mm² lze připojit s roztečí 10,16 mm.
Konektory řady PC 16 HC nabízejí vysokou úroveň bezpečnosti i v nezapojeném stavu díky rozšířené ochraně proti dotyku v souladu s normou IEC/UL 61800-5-1. Párovací plocha je kompatibilní s ovladatelnými pomocí páky konektory desek plošných spojů LPC 16. Jsou k dispozici ve 2 až 6kolíkovém provedení. Kromě standardní verze bez zajištění zástrčky a kontaktní lišty existuje také provedení se střední přírubou. Střední příruba je oproti běžné šroubové přírubě velmi prostorově úsporná. Přitom je barevně označena a lze ji intuitivně ovládat.