Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Zástrčka Zástrčka vám poskytuje techniku připojení zabezpečenou proti vibracím k rychlému a snadnému propojení předem osazených kabelových svazků.

Zástrčka řadové svornice
  • Volný výběr techniky připojení a plná flexibilita se zástrčkami k vlastnímu osazení
  • Velmi výkonný zásuvkový kontakt umožňuje jmenovitý proud až 41 A a jmenovité napětí až 1 000 V
  • Vysoká bezpečnost díky provedení zástrčky chráněnému proti dotyku
  • Ochrana proti chybnému zasunutí na základě individuálního kódování
  • Zajištění proti vibracím prostřednictvím volitelného zajišťovacího příslušenství

Detail zástrčky

Zástrčka umožňuje rychlé propojení a uvedení vašeho zařízení do provozu. Tuto technologii tvoří zásuvná zóna na straně produktu a vhodná zástrčka s různým připojením. Zástrčka se připojí jednoduchým zasunutím a uvolní jednoduchým vytažením. Odolnost vůči vibracím zajišťuje vhodné zajišťovací příslušenství a odlehčení od tahu.

Současné aplikace od rozvaděče až po kompletní zařízení si již bez zásuvných řešení nelze vůbec představit. Technologie COMBI umožňuje výrazné zkrácení a zjednodušení procesu výroby a uvádění do provozu. Pomocí předem osazených kabelových svazků tato řešení poskytují další potenciál pro cenově výhodnou automatizaci při výrobě rozvaděčů. Díky různým variantám zástrček lze při výrobě kabelových svazků použít upřednostňované technologie připojení. Patří sem např. přípojka push-in, lisovaný spoj nebo šroubové připojení.

Naše nabídka produktů se zástrčkou


Řadové svornice se zástrčkou

Řadové svornice se zástrčkou

Řadové svornice

Řadové svornice COMBI umožňují snadnou instalaci a uvedení do provozu. S předem osazenými kabelovými svazky se zástrčky pouze zasunou do správné zásuvné zóny a propojení je hotové.

Řadové svornice s přípojkou COMBI jsou určené pro vysoké a univerzální nároky. Připojení řadových svornic COMBI je vhodné pro automatizované, částečně automatizované nebo ruční propojování.