Spolehlivé spínání signálů – na nejmenším prostoru

Reléové systémy od společnosti Phoenix Contact jsou výkonným a spolehlivým rozhraním mezi řídicí jednotkou a periferií zařízení. Technologie Lead Frame v konstrukční reléové řadě PLC-INTERFACE představuje solidní základ spolehlivého spínání, oddělování a zesilování signálů.

Navíc se používají elektromechanická a elektronická relé – tato kombinace se každý den osvědčuje v milionech spínacích cyklů a reléových obvodů.

Inovace, vášeň a průkopnický duch

V roce 1996 nastavila společnost Phoenix Contact milník v reléové technice: technologie lead frame byla poprvé integrována do reléových modulů na konstrukční šířce 6,2 mm. To je na trhu doposud unikátní.

Přejít na stránku produktu
Reléový systém PLC s technologií lead frame produktový obrázek
Detailní záběr reléového modulu s technologií lead frame

Technologie lead frame Vaše výhody:

Technologie lead frame umožňuje:

  • Vlisované elektronické konstrukční prvky, jako jsou diody, kombinace RC a diody LED pro integrované funkční a ochranné obvody přímo v patici relé
  • Optimalizované řízení tepla snižuje lokální zahřívání a prodlužuje provozní životnost elektronických konstrukčních prvků
  • Osvědčená technologie pro vysoce kompaktní reléové systémy
  • Udržitelná konstrukce díky dobře rozpojitelným konstrukčním prvkům
  • Jednoduché propojení s technologií připojení push in a šroubového připojení
 Softwarové školení Logic+ na obrazovce laptopu s modulem logiky PLC

Reléové trendy

Digitalizace a síťové propojení v kombinaci s úsporou místa a optimalizovaným chováním při spínání pro vysokou dostupnost: to jsou trendy, které společnost Phoenix Contact standardně nabízí již dnes s modulární řadou relé PLC-INTERFACE. Produktové portfolio slouží speciálním aplikacím a všem běžným aplikacím ve všech oborech.

  • Vysoce kompaktní reléové systémy s jednoduchou manipulací a integrovanými funkcemi až po bezchybné připojení k řídicím jednotkám pomocí systémové kabeláže
  • Elektromechanická a elektronická relé se kombinují do hybridních spínacích přístrojů
  • Nuceně vedená relé pro vysokou spolehlivost
  • Relé DC s vysokými spínacími proudy, jak je nezbytné pro LED osvětlení a nabíjecí jednotky
  • Jednoduché rozšíření řady relé PLC na modul logiky PLC logic s připojením do sítí
  • Digitalizace relé i konfigurace a přístup pomocí aplikace
Výroba reléových modulů PLC: zkušební místo vysokého napětí

Výroba reléových modulů PLC s technologií lead frame Kvalita do nejmenšího detailu

Pouze tehdy, dbáme-li i na nejmenší detaily, si můžeme být jisti tím, že kvalita je v pořádku. Ve vlastní výrobě plastů a kovů vyrábíme konstrukční díly, které později tvoří základ kvalitních komponent.
Samozřejmostí je přitom, že každý produkt projde 100% zkouškou.
Společnost Phoenix Contact sází v mnoha směrech na vlastní odborné znalosti a know-how. V konstrukčních a vývojových odděleních se realizují neustále inovativní
produktové nápady.