Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Continous Power Řešení pro spolehlivý napájecí systém. Maximální dostupnost zařízení má nejvyšší prioritu ve všech průmyslových oborech a odvětvích. Předpokladem dostupnosti je napájení, na které se můžete spolehnout. S kompletním řešením QUINT pro spolehlivé napětí 24 V zajistíte provoz zařízení bez přerušení.

Symbol nekonečna v barvách společnosti Phoenix Contact s produkty z řady napájecích zdrojů QUINT

Řešení napájení QUINT


QUINT je kompletní řešení spolehlivě zajišťující 24 V. Díky vzájemně dokonale sladěnému portfoliu výrobků, které je tvořeno napájením, měniči DC/DC, moduly redundance a zdroji nepřerušovaného napájení, zajistíte jednotlivě nebo v kombinaci nepřetržitý provoz zařízení. Výkonný, inteligentní a kompatibilní – QUINT zajišťuje maximální dostupnost.

Vaše výhody

  • vysoká dostupnost díky výkonnému portfoliu
  • snadná integrace díky navzájem přizpůsobeným komponentám
  • preventivní údržba díky inteligentnímu a komunikativnímu systému
  • účinné procesy díky 3D datům, konfigurátorovi a technice připojení push-in
  • individuální řešení od počtu 1 kusu
Řešení napájení QUINT
Řešení napájení QUINT YouTube
QUINT POWER s IO-Link

QUINT POWER s IO-Link

QUINT POWER s IO-Link

Nový komunikační napájecí zdroj QUINT POWER s IO-Link rychle a jednoduše integrujete do průmyslových sítí.

Díky integrovanému rozhraní IO-Link je možné poskytnout všechna relevantní provozní data napájení v nadřazeném systému automatizace a tím povýšit preventivní kontrolu funkce na zcela novou úroveň.

Navíc napájení umožňuje parametrizaci pomocí IO-Link. Přímé převzetí parametrizace po výměně přístroje šetří čas a zabraňuje chybám uživatele.

Nekonečné množství možností kombinací: Trvalých 24 V pro každou aplikaci


Zálohovaných 24 voltů

Zálohovaných 24 voltů

Aby byla zajištěna dostupnost systému i v případě poruch, jako jsou výpadky sítě, krátkodobé přerušení dodávky nebo kolísání napětí, je vhodné dimenzovat systém napájení jako nepřerušitelný. Za tímto účelem zvolte modul UPS odpovídající zatěžovacímu proudu. V kombinaci s akumulátorem energie vhodným pro danou aplikaci spolehlivě zabezpečíte svůj systém od několika sekund až po několik hodin.

  • zajišťuje nepřerušené napájení i v případě výpadku proudu v síti
  • monitorování a signalizace provozních stavů a stavu baterie
  • inteligentní správa baterií a zátěže
Oddělené napětí 24 voltů

Oddělené napětí 24 voltů

Aby bylo možné v systémech s nejvyššími požadavky na bezpečnost vybudovat co nejspolehlivější síť pomocného napětí, je nezbytný redundantní provoz napájecích zdrojů. K realizaci redundance jsou paralelně zapojeny dva zdroje napájení a vzájemně odpojovány pomocí modulů redundance. Díky nepřetržité redundanci až do zátěže dvěma oddělenými proudovými obvody a zabránění chybám Single Point of Failures poskytují moduly QUINT S-ORING ve spojení s napájením QUINT maximální bezpečnost.

  • kompletní monitorování oddělení ve všech bodech systému napájení
  • dvojitá přepěťová ochrana sekundární strany s certifikací SIL3
  • minimální ztrátový výkon díky technologii MOSFET
Obnovené napětí 24 V

Obnovené napětí 24 V

Ve většině aplikací a téměř ve všech průmyslových odvětvích je paralelně napájen z jednoho napájecího zdroje více než jeden spotřebič. Citlivé spotřebiče, jako jsou například řídicí jednotka nebo snímače, je vhodné oddělit od ostatních, aby se zabránilo rušivým vlivům zpětné vazby. Použitím našeho měniče QUINT DC/DC od sebe galvanicky oddělíte své spotřebiče a vaše aplikace bude mnohem bezpečnější.

  • galvanické oddělení spotřebičů
  • obnovení po poklesu napětí např. na konci dlouhých vedení
  • změna úrovní napětí mezi 12 V DC, 24 V DC a 48 V DC

Jednoduché procesy: Od nápadu až k bezproblémovému provozu


Jednoduchý výběr produktů, instalace a údržba

Řešení napájení QUINT zajišťuje nejen nejvyšší možnou dostupnost zařízení, ale umožňuje také jednoduchý výběr produktů, instalaci a údržbu:

  • Digitální popisování výrobků: digitální popis sortimentu podporuje inženýring, instalaci, výrobu a údržbu.

  • Individuální konfigurace: optimálně přizpůsobte svůj napájecí zdroj QUINT POWER své aplikaci. Individuálně nastavte různé parametry a objednejte individualizovaná napájení od počtu 1 kusu.

  • Snadná instalace: technologie připojení push-in zajišťuje rychlou a snadnou instalaci.

  • Plánovatelné servisní intervaly: díky systému správy baterie s technologií IQ Technology jste včas varováni před výpadky.

  • Dálkové monitorování: díky použití inteligentních zdrojů nepřerušovaného napájení budete vždy znát provozní stav svého zařízení nezávisle na umístění.

Ukázka naživo
Chytrý napájecí systém

Díky chytrému systému napájení QUINT vybavenému systémem správy baterie (BMS) a technologií IQ Technology znáte stav nabití a zbývající čas provozu svého akumulátoru energie a jste včas varováni před výpadkem.

Podívejte se na živou ukázku našeho systému napájení u společnosti PHOENIX CONTACT Metal Parts Production. Interaktivní cloudová obrazovka nepřetržitě (24/7) zobrazuje stavová data systému napájení.

Uživatel: demohmi
Heslo: Demo1234

Ukázka naživo QUINT POWER
Chytré řešení QUINT UPS

Jak zajistit nekonečně vysokou dostupnost systému? Nejdůležitější odpovědi na vaše otázky!

Jak lze zajistit spolehlivé napájení i při výpadcích sítě?
Díky zdroji nepřerušovaného napájení, který je tvořen napájením, UPS a akumulátorem energie, zabráníte výpadku svého systému. V případě výpadku sítě se aktivuje UPS. Přepne na akumulátor energie tak, aby byly připojené zátěže bez přerušení napájeny proudem. Při instalaci zdroje nepřerušovaného napájení zvolte modul UPS odpovídající zátěžovému proudu a zkombinujte jej s akumulátorem energie vhodným pro vaši aplikaci.

Jak dlouho a jak spolehlivě je systém napájen v případě výpadku proudu?
Naše akumulátory energie zálohují váš systém po dobu od několika sekund až po několik hodin. Okolní podmínky a podmínky použití v rámci vaší aplikace ovlivňují životnost akumulátoru energie. Olověné baterie se vyznačují dlouhou výdrží, zatímco lithium iontové baterie a kondenzátorové moduly jsou výjimečné vysokou teplotní odolností a počtem cyklů.

Jak lze vyrovnávat kolísání napětí v systému?
Pokud dojde na konci dlouhých vedení k poklesu napětí, pak proběhne prostřednictvím širokého vstupního rozsahu měničů DC/DC spolehlivé vyrovnání na jmenovité výstupní napětí. Spotřebiče jsou bezpečně a spolehlivě napájeny rovněž v systémech napájených z baterií. Tak je nepřetržitě zajišťováno regulované stejnosměrné napětí.

Jak lze zvýšit kvalitu napětí v systému zejména pro citlivé spotřebiče?
Měniče QUINT DC/DC disponují galvanickou izolací, které odděluje citlivé spotřebiče od rušivých spotřebičů, a zajišťuje tak spolehlivé napájení.

Jak je realizován redundantní napájecí systém s oddělenými proudovými obvody a stejným rozložením zátěže?
Pomocí paralelního režimu napájecích zdrojů QUINT proběhne rovnoměrné rozdělení zátěže obou napájecích zdrojů. Výstupní charakteristika je mírně zešikmená, takže se pracovní body obou zařízení setkají uprostřed. Ve spojení s moduly QUINT S-ORING jsou obě napájecí sítě od sebe samostatně odděleny.

Jak se liší paralelní zapojení ke zvýšení výkonu od redundantního provozu?
V případě zvýšení výkonu odpovídá celkové zatížení maximálnímu proudu obou napájecích zdrojů. Pokud dojde k výpadku zařízení, není zajištěno bezpečné napájení zátěže. V případě redundance musí být oba zdroje napájení dimenzovány tak, aby mohly dodávat celý zátěžový proud i samy. To znamená maximální vytížení 50 % na jeden zdroj napájení.

Nekonečně mnoho možností použití Vysoce výkonné řešení napájení QUINT je zvlášť vhodné pro průmyslová odvětví, ve kterých je nutná maximální dostupnost zařízení.

Zpracovatelský průmysl
Automobilový průmysl
Větrná energetika
Přenos a rozvod energie
Kontejnerová loď
Železniční průmysl
Městská infrastruktura