Španělsko slučuje logistiku se solární energií

Fotovoltaické zařízení na střeše logistického centra má pokrýt čtvrtinu vlastní potřeby elektrické energie.
Solární zařízení na střeše provozního objektu společnosti Phoenix Contact ve Španělsku

Cíl projektu

Španělská dceřiná společnost si stanovila cíl pokrýt čtvrtinu své potřeby elektrické energie pomocí fotovoltaického zařízení.

Po malé analýze proveditelnosti, kterou podnikla místní stavební firma, bylo zřejmé, že střecha logistického centra společnosti Phoenix Contact ve Španělsku má potřebné rezervy v únosnosti.

Milníky

  • Účinný krok proti klimatickým změnám prostřednictvím fotovoltaiky
  • Získání dosud nevyužitých střešních ploch pro získávání energie z obnovitelných zdrojů

110 MWh

Roční výtěžnost elektrického proudu ze solární energie

O 66 t

méně oxidu uhličitého

134 kWp

solární energie

Získávání energie ze stávajících střešních ploch

Střecha logistického centra společnosti Phoenix Contact v Parque Tecnológico de Asturias v severním Španělsku má celkovou plochu přibližně 6 000 m² a poskytuje spoustu prostoru, který zdaleka neslouží pouze jako „střecha nad hlavou“. Mnoho střech velkých komerčních nemovitostí stále zůstává nevyužitých, protože konstrukce nejsou dimenzovány pro dodatečné zátěže. Každý kilogram navíc tedy přivádí střešní konstrukci k hranici její vypočtené únosnosti. Takové předpisy ztěžují modernizaci nebo dodatečné vybavování, jako je výstavba fotovoltaických zařízení v takzvaném „brownfieldu“ – proto jsou stále žádanější například lehké solární moduly. Jsou pružné, lehké a lze je lepit přímo na střešní krytinu.

Image for sustainability development goal number 07
Cenově dostupná a čistá energie

Elektrický proud získávaný z obnovitelného zdroje, jímž je sluneční energie, usnadňuje cestu k realizaci koncepce All Electric Society

Naším cílem je přispět touto investicí k boji proti klimatickým změnám.

Bruno Lorenzo, Vedoucí finančního a správního oddělení

Maximální solární výkon při jižní orientaci

Ve Španělsku předcházela přijetí rozhodnutí o investici do pořízení běžného fotovoltaického zařízení s nosnou konstrukcí přesná analýza konstrukčních možností, kterou provedla místní stavební společnost. A to, co často není možné, se ve Španělsku podařilo realizovat: Ze statického hlediska má střecha dostatečné rezervy. Vyšší výtěžnost panelů ve srovnání s fóliovou variantou ve Španělsku navíc souvisí s příznivou jižní orientací, což je šťastná náhoda. Společnost počítá s tím, že zařízení o rozloze přibližně 600 m² s vypočteným ročním výkonem dosahujícím 110 MWh bude dodávat dostatek elektrické energie pro pokrytí přibližně 25 % její spotřeby. To odpovídá zhruba 40 domům s asi 500 bytovými jednotkami.

Vaše kontaktní osoba při realizaci tohoto projektu

Bruno Lorenzo
Bruno Lorenzo
Vedoucí finančního a správního oddělení, Phoenix Contact Španělsko

Mohlo by vás také zajímat