Solární přístřešek na automobily v Belgii pokrývá spotřebu elektrické energie budovy
Cíl projektu
V solárním zařízení na automobilovém přístřešku je belgická dceřiná společnost schopna vyrobit v průměru 100 kWh elektrické energie denně s maximálním špičkovým výkonem 40 kWp. Tím je pokryta celá spotřeba energie jedné budovy.
Milníky
- Vyhodnocení možností tak, aby nedošlo k výraznému zásahu do krajiny
- Stavba solárního přístřešku pro automobily
Průměrná denní výroba
Maximální špičkový výkon
Počet nanstalovaných solárních panelů
Od nápadu k realizaci v několika fázích
Podpora ekologické spotřeby energie a ekologická řešení zaujímají v belgické legislativě již několik let přední místo. Tato skutečnost vedla k zásadní změně v energetickém prostředí, která znamená velké výzvy pro stávající energetickou infrastrukturu. Zejména energetická krize v roce 2022 odhalila široké veřejnosti důsledky neefektivního využívání energie.
Jedinečný systém řízení spotřeby energie MINT od společnosti Phoenix Contact umožňuje uživatelům co nejhospodárnější a nejekologičtější spotřebu energie. Tento princip uživatele dokonce přiměl investovat do místní výroby energie (tj. solární energie, větrné energie, Power-to-X atd.) a do lokálního ukládání energie (tj. baterií), což bylo v důsledku energetické krize velmi žádané.
Všechny tyto aspekty přivedly belgickou dceřinou společnost k nápadu a záměru vytvořit určitý typ showroomu. Návštěvníci se zde mohou seznámit se systémem a na vlastní oči si ověřit účinnost opatření.
Celá realizace byla jednodušší, než se očekávalo: Část parkoviště byla přeměněna na malou solární farmu. Konkrétně: Společně se společností Enerdeal, která je špičkou v oblasti solárních řešení, Belgičané vybudovali solární přístřešek na automobily na bázi betonu, který má průmyslový vzhled, ale jeho instalace je mimořádně snadná.
O pozitivních účincích místní solární výroby na oblast řízení energie se na příkladu solárního přístřešku na automobily mohlo přesvědčit již mnoho zákazníků.
Prostřednictvím tohoto solárního zařízení a všemi ostatními technologiemi se chceme prosadit jako inovátor a technický průkopník v oblasti energetického přechodu. Nechceme o tom mluvit, ukážeme vám, jak se to dělá.
Vaše kontaktní osoba při realizaci tohoto projektu
Mohlo by vás také zajímat
Snížení spotřeby energie v nizozemském tunelu
Dceřiná společnost plní vládní cíle v oblasti snižování spotřeby energie.
Čína vytváří spojení pro větší udržitelnost
„AES Youth“ vytváří hodnoty pro společné dobro.
USA využívají solární energii k pozitivním změnám klimatu
Snížení uhlíkové stopy CO₂ díky využití obnovitelné energie.