Projekt v oblasti udržitelnosti

Čína vytváří spojení pro větší udržitelnost

„AES Youth“ vytváří hodnoty pro společné dobro.
Čínský zaměstnanec společnosti Phoenix Contact na akci při příležitosti Dne mládeže

Cíl projektu

Čínská dceřiná společnost zorganizovala akci „AES Youth Freecycle“, jejímž cílem je sdílet nepoužívané věci s ostatními. Nejdůležitějšími květnovými událostmi byly schránky s tajným obsahem a vzájemné rozhovory.

Milníky

  • Vytvoření povědomí o nepoužívaných věcech z každodenního života
  • Akce ke Dni mládeže (4. května)

1 000

mladých účastníků

Čínští zaměstnanci společnosti Phoenix Contact na akci AES Youth Freecycle

Posílení mezilidských i materiálních hodnot

Předávání lásky a udržitelnosti: Při příležitosti Dne mládeže připadajícího na 4. května zorganizovala společnost Phoenix Contact Čína první akci „AES Youth Freecycle“ pro společné dobro. Nepoužité věci zde našly nové majitele.

Jak se zvyšuje životní úroveň, mnozí lidé v průběhu let shromáždí nevyužívaný majetek, který vede ke značnému plýtvání zdroji. Společnost Phoenix Contact Čína vyzývá k darování těchto nepoužívaných věcí, aby mohly znovu přinášet hodnotu. Díky konceptu schránek s tajným obsahem se věci dostanou k novým majitelům.

Čínští zaměstnanci společnosti Phoenix Contact na akci AES Youth Freecycle

Vytváření spojení, která přesahují rámec sdílených věcí

Nízké vstupní překážky a vysoká účast: V květnu se akce zúčastnilo více než 1 000 lidí. Věci, jako jsou dětské hračky, potřeby do domácnosti, knihy a jiné publikace nebo umělecké či řemeslné výrobky, se vydaly vstříc novým dobrodružstvím. S nulovými náklady, bez emisí a s udržitelným účinkem. Ještě větší hodnotu než samotné věci přinesla dárcům i obdarovaným možnost navázat osobní kontakt: Výměna informací o darovaných věcech, překvapení při otevírání schránek s tajným obsahem a konečně i vůle konat dobro jen znásobily celý efekt akce. Vzniklo spojení mezi jednotlivci, společenstvím, a dokonce i planetou.

Mládež „AES Youth“ pokračuje v šíření síly udržitelnosti, převádí dobrou vůli do konkrétních činů a zviditelňuje princip udržitelnosti. Již se plánuje pokračování akce.

Image for sustainability development goal number 12
Udržitelná spotřeba a výroba

Udržitelné nakládání s předměty

Je skvělé být členem „AES Youth“! Za výměnou nepoužívaných věcí se skrývá nejen překvapení při otevírání schránek s tajným obsahem, ale také zviditelnění principu udržitelnosti.

Qian Xiujuan, MarCom a DXM Manager

Vaše kontaktní osoba při realizaci tohoto projektu

Qian Xiujuan
Qian Xiujuan
MarCom a DXM Manager

Mohlo by vás také zajímat