Projekt v oblasti udržitelnosti

Monitorování, ochrana a obnova biologické rozmanitosti v Itálii

Vytvoření oázy biologické rozmanitosti ve spolupráci se společností 3Bee.
Vytvoření oázy biologické rozmanitosti ve spolupráci se společností 3Bee

Cíl projektu

Italská dceřiná společnost realizuje tento projekt společně se společností 3Bee, což je přední společnost zabývající se udržitelností. Důraz je kladen na péči o oázu biologické rozmanitosti a její růst. Opatření zahrnují výsadbu nektarového lesa s 250 stromy produkujícími nektar, zřízení pěti technologických včelích úlů, stavbu domečků pro včely zednice, motýly a berušky a využití snímačů internetu věcí k monitorování místní flóry a fauny.

Milníky

  • Spolupráce se společností 3Bee
  • Realizace různých opatření
  • Organizace vzdělávacích kurzů

13 t

CO₂ bude pohlceno 250 stromy produkujícími nektar

208 kg

nektaru bude vyprodukováno za rok

Včela na desce plošných spojů

Projekt s dlouhodobou perspektivou

Tímto projektem se společnost Phoenix Contact Itálie dlouhodobě zavazuje k ekologické udržitelnosti a k ochraně druhové rozmanitosti. V rámci partnerství se společností 3Bee se dceřiná společnost zavázala, že do konce roku 2023 vysadí a bude ve své oáze udržovat přibližně 250 stromů produkujících nektar, které pohltí více než 13 tun CO₂ a vyprodukují ročně přibližně 208 kg nektaru pro opylovače. Tento hmatatelný a měřitelný projekt je konkrétním příkladem, jak uvést udržitelnost do praxe.

Jednotlivé kroky v rámci projektu

1. rok (2023):
Vytvoření nektarového lesa na podporu životního prostoru pro původní a volně žijící opylovače a k zajištění jejich výživy. Výsadba 250 stromů přinášejících nektar.

2. rok (2024):
Instalace pěti včelích úlů s technologií 3Bee HiveTech*, což jsou úly vybavené biometrickými snímači poskytujícími užitečné údaje pro praktické a efektivní měření zdravotního stavu včel.

*Hive-Tech je systém internetu věcí, který na základě analýzy zvuků, teploty, vlhkosti a hmotnosti včelstev počítá stav ekosystému v dané oblasti.

3. rok (2025):
Instalace malých domečků (PollyHouses) pro opylovače (včely zednice, motýly a berušky). Domky jsou důležitým útočištěm pro tyto opylovače, kteří jsou potřební k zajištění reprodukce rostlin a druhové rozmanitosti a zároveň jsou bioindikátory ekosystému, tedy něco jako hlídači zdraví životního prostředí. Obnoven bude minimálně jeden hektar půdy.

Také budou organizovány kurzy o biologické rozmanitosti a o významu opylovačů. Naučné stezky v oáze přiblíží návštěvníkům svět opylovačů a další informace si budou moci přečíst na naučných tabulích.

4. rok (2026):
Výstavba, správa a analýza dat o biologickém jezeře (10 m²) – chráněné oblasti pro volně žijící živočichy. Na rozdíl od běžných umělých jezer nebo vodních nádrží bylo biojezero vytvořeno s cílem podpořit rozmanitost volně žijících živočichů a zachovat ekosystém. Biojezero je nejrozsáhlejší studií a výzkumným projektem zaměřeným na včely, opylující hmyz a biologickou rozmanitost a poskytuje cenné informace o stavu ekosystému, úspěšnosti ekologické obnovy a o účinnosti, s jakou systém plní roli životního prostoru pro volně žijící živočichy.

Image for sustainability development goal number 13
Opatření k ochraně klimatu

Podpora biologické rozmanitosti

Společně se společností 3Bee věříme v důležitost biologické rozmanitosti a ve všechny iniciativy, které prospívají naší planetě a zajišťují životní prostředí pro budoucí pokolení. Vytvoření oázy biologické rozmanitosti je konkrétním příkladem našeho závazku k ekologické udržitelnosti.

Francesco Lanzani, Prezident a předseda představenstva

Vaše kontaktní osoba při realizaci tohoto projektu

Rossella Zanelli
Rossella Zanelli
Brand & Communication Manager

Mohlo by vás také zajímat