Obnova a modernizace zásobování chaty Sarotla energií

Typické pro zemi s přínosem pro společnost.
Chata Sarotla v Rakousku

Cíl projektu

Společnost Phoenix Contact chtěla v Rakousku realizovat projekt, který by byl pro tuto zemi typický a v němž by byly jednotlivé aspekty cílové koncepce All Electric Society zviditelněny výrazným způsobem při současném dosažení přínosu pro společnost. Pro tento účel byla vybrána exponovaná chata Sarotla, kterou provozuje nezisková organizace Rakouský alpský klub a která se nachází v nadmořské výšce 1611 metrů ve Vorarlberských Alpách. Po lavinové nehodě a následné rekonstrukci bylo zásobování energií zpočátku obnoveno pouze nedostatečně.

Milníky

  • Interní schůzky a porady ve fázi hledání nápadů
  • Kontaktování Rakouského alpského klubu
  • Spolupráce s organizací FH Vorarlberg
  • Spolupráce s projektantem, elektroinstalačním podnikem a systémovým integrátorem

1611 m

Nadmořská výška dosažitelná pouze pěšky nebo vrtulníkem

5 kW

Výkon nově projektované malé vodní elektrárny (dříve 0,7 kW)

11,5 kWp

Špičkový výkon díky nově nainstalovanému fotovoltaickému zařízení (s akumulátorem o kapacitě 58 kWh)

Chata Sarotla v Rakousku

Optimální využití energie

V rámci modernizace bylo s podporou společnosti Phoenix Contact umožněno kompletní začlenění nově plánované malé vodní elektrárny s výkonem zvýšeným z 0,7 kW na přibližně 5 kW. Nainstalováno bylo také fotovoltaické zařízení se špičkovým výkonem 11,5 kWp doplněné akumulátorem o kapacitě 58 kWh. Jedním z klíčových bodů bylo inteligentní propojení zásobování obou největších spotřebičů (akumulátoru elektrické energie a zásobníku teplé vody), které umožňuje co nejlepší využití získávaného elektrického proudu a dosahování vysoké míry komfortu. „Omezeně dostupná energie se proto musí optimálně využívat a nikdy se s ní nesmí plýtvat. V tomto ohledu bylo zajímavou výzvou navrhnout odpovídající výrobu energie a optimálně paralelně využívat dva různé zdroje energie,“ vysvětluje ing. Gebhard Lorenz ze společnosti Technisches Büro Lorenz, který je zodpovědný za projektování elektrických zařízení. Inteligentní a flexibilní řízení zatížení, které bylo dodáno společností Phoenix Contact, zde poskytuje cenné služby: na jedné straně je možné kdykoli využít přebytky energie a na druhé straně je v případě nedostatku energie (způsobeného počasím) elektrická energie účinně přidělována nezbytným spotřebičům.

Dva kolegové s notebookem před rozvaděčem fotovoltaického zařízení chaty Sarotla

Router FL mGuard pro vzdálenou údržbu umožnil vytvořit bezpečné připojení mezi údolím a chatou. „Společnost Phoenix Contact poskytla podporu mimo jiné při programování připojení měřicích zařízení ke sběrnici Modbus, optimalizaci spotřeby energie, vizualizaci, nastavení dálkové údržby, grafickém zobrazení energetických dat v prostředí Proficloud.io a výběru komponent,“ vysvětluje Michael Schuler, obchodní manažer společnosti IMA a vedoucí projektu.

Image for sustainability development goal number 07
Cenově dostupná a čistá energie

Udržitelné zásobování energií uprostřed přírody

Společně se všemi, kteří se na projektu podíleli, jsme ukázali, jak je možné realizovat soběstačné a udržitelné zásobování energií. Je plně v souladu s naším krédem, podle kterého je snížení emisí CO₂ dosažitelné nikoli upuštěním od spotřeby energie, nýbrž prostřednictvím technologií.

Thomas Lutzky, Jednatel společnosti

Vaše kontaktní osoba při realizaci tohoto projektu

Martin Reissig, Phoenix Contact, Rakousko
Yvonne Steinhäusser
Phoenix Contact v Rakousku

Mohlo by vás také zajímat