Projekt v oblasti udržitelnosti

Nejmodernější technologie v teorii i praxi

Podpora žáků na cestě do profesního života
Žáci střední školy Háma Jánose v Rumunsku

Cíl projektu

Cílem tohoto vzdělávacího projektu společnosti Phoenix Contact Romania je připravit studenty na profesní život na základě práce s nejmodernějšími produkty a technologiemi. Střední škola Háma Jánose v Satu Mare je podporována různými komponenty pro scénáře průmyslové automatizace.

Milníky

  • Optimální výuka kombinací teoretických znalostí s praktickými
    cvičeními.
  • Návštěvy skutečných projektů s cílem rozvíjet dovednosti a znalosti na základě přímé výměny mezi studenty a odborníky.
  • Doprovázení studentů po ukončení programu na stážích a při prvních profesních krocích.

10-12

Žáci pracují na projektu každý rok

30 %

Následná míra zaměstnanosti studentů

Žáci ze střední školy Háma Jánose v Rumunsku

Pro novou generaci v průmyslové automatizaci

V rámci partnerství věnovala společnost Phoenix Contact střední škole sedm základních sad PLC logic a sedm napájecích zdrojů. Tato zařízení používají ve výuce pedagogové Robert Bora a Ioan Roter. Vyučují žáky 9. a 10. tříd základy elektrotechniky a průmyslové automatizace po teoretické i praktické stránce.

Střední škola Háma Jánose je díky svému zaměření na přírodní vědy a odborné vzdělávání ideálním partnerem pro sponzoring ze strany společnosti Phoenix Contact. Přímá práce s vysoce kvalitními průmyslovými součástmi v kombinaci s potřebnými technickými znalostmi připraví studenty na úspěšnou kariéru v oblasti průmyslové automatizace.

Image for sustainability development goal number 10
Méně rozdílů

S lepší perspektivou do profesního života

Naše partnerství se střední školou Háma Jánose je důkazem našeho závazku ke společenské odpovědnosti a výchově nové generace odborníků na průmyslovou automatizaci.

Razvan Encica, Jednatel společnosti
Učitel Robert Bora s žáky 10. a 11. třídy

Obětaví učitelé se srdcem a duší

„Studenti budou mít velký užitek ze znalostí a praktických zkušeností, které získají při používání zařízení společnosti Phoenix Contact, a připraví se tak na úspěšnou kariéru v oblasti průmyslové automatizace,“ hlásí hrdě Robert Bora, učitel 10. ročníku.

Vaše kontaktní osoba při realizaci tohoto projektu

Raluca Manta
Raluca Manta
Marketingový manažer pro Rumunsko

Mohlo by vás také zajímat