Projekt v oblasti udržitelnosti

Německo formuluje vzor vize All Electric Society

All Electric Society Factory v Blombergu umožňuje zažít propojení odvětví v průmyslovém měřítku.
All Electric Society Factory v Blombergu

Cíl projektu

Výstavba inteligentní komerční nemovitosti s využitím moderních technologií pro propojení odvětví a realizaci udržitelných řešení.

Milníky

  • Hmatatelný příklad propojení odvětví
  • Chladicí a vytápěcí síť s tepelnými čerpadly a zásobníky ledu
  • Průmyslová stejnosměrná síť
  • Variabilní prostorové koncepce

35 mil.€

Investovaná částka

350 kWh

Akumulátory

650 V

v průmyslové stejnosměrné síti

Společnost Phoenix Contact na příkladu All Electric Society Factory ve svém sídle v Blombergu demonstruje obousměrné propojení všech energetických toků: Všichni účastníci vyrábějící a spotřebovávající energii tvoří jeden elektrický, tepelný a komunikační celek. Investice tedy slouží jako vzor a hmatatelný doklad realizovatelnosti koncepce All Electric Society – světa, ve kterém je hlavní formou energie elektřina získávaná způsoby s neutrálními emisemi CO₂.

Image for sustainability development goal number 09
Průmysl, inovace a infrastruktura

Propojení odvětví pro udržitelné utváření průmyslu a infrastruktury

Budovy poskytují více než jen střechu nad hlavou

Ukázat, jak na to. Cílem je také poskytnout inspiraci, jak lze dosáhnout energetického přechodu pomocí inteligentních technologií a integrovaných řešení: Za tímto účelem využívá All Electric Society Factory pro své potřeby vytápění a chlazení mj. systém skladování ledu, který je doplněn fotovoltaickým zařízením s výkonem 2,5 MWp a průkopnickými řešeními v oblasti akumulace energie. Zde společnost Phoenix Contact spoléhá na akumulátorové úložiště a vodík. Dalším zvláštním prvkem, který je součástí koncepčního plánu udržitelných budov, je instalace stejnosměrné sítě ve spojení s technologií obousměrného nabíjení. Elektromobily se tak stávají také dočasnými akumulátory energie, které zásobují budovu. To je udržitelné a současně chytré řešení. Ambiciózní projekt má hodnotu přibližně 35 milionů € a bude sloužit jako koncepční vzor pro propojení odvětví poté, co bude v jubilejním roce 2023 uveden do provozu.

All Electric Society Factory slučuje možnosti stavebních technologií v oblasti energetické účinnosti a opětovného využití použitých stavebních materiálů s perspektivními průmyslovými aplikacemi, od výroby až po využití energie získávané regenerativním způsobem.

Dr. Chris Rosen, bývalý jednatel společnosti Phoenix Contact – divize strojírenství

Formy energie zde spojují do jednoho toku

Konkrétně podnik buduje tepelnou síť na místní úrovni – realizovanou pomocí tepelných čerpadel a zásobníku ledu o objemu 1500 m³. Cílem je přitom integrovat a využít veškeré odpadní teplo ze všech procesů. Z elektrotechnického hlediska se v první fázi výstavby použijí akumulátory, dvě fotovoltaická zařízení a částečná stejnosměrná síť. S tím souvisí i nabíjecí infrastruktura pro elektromobilitu. Strategické rozhodnutí instalovat stejnosměrnou síť pro průmyslové využití je právě tím, co rozhodujícím způsobem posouvá energetický přechod kupředu – např. díky lepší schopnosti integrace obnovitelných zdrojů energie, akumulátorových úložišť a elektromobility, které jsou všechny založeny na stejnosměrném proudu. Kromě toho lze účinně snižovat ztráty energie – například využitím rekuperační energie při brzdění elektromotorů. Plánováno je vybudování koncepce All Electric Society, aby bylo umožněno rozšíření průmyslových řešení o téma související s vodíkem, resp. o technologii Power-to-X.

Vaše kontaktní osoba při realizaci tohoto projektu

Mohlo by vás také zajímat