Řídicí jednotky pro úkoly související s diagnostikou a údržbou

Řídicí jednotky pro úkoly související s diagnostikou a údržbou

Aby počítač, který zajišťuje bezpečné řízení stavědel, zůstal nezávislý a nebyl zatěžován dodatečnými úkoly, používají se pro činnosti související s diagnostikou a údržbou zpravidla samostatné, nezabezpečené řídicí jednotky a V/V moduly. Na tato zařízení je kladena řada vysokých požadavků, mj. vysoká míra dostupnosti a odolnost zajišťující elektromagnetickou kompatibilitu. Navíc může být zapotřebí rozšířený teplotní rozsah a lakované desky plošných spojů, používají-li se komponenty v rozvaděčích umístěných ve venkovní oblasti. V/V systém Axioline je pro tento účel nejvhodnější. Splňuje vysoké požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu a na šetrnost k životnímu prostředí. Řídicí jednotky řady PLCnext Control jsou založeny na otevřené platformě, a proto jsou programovatelné jak v jazyce IEC 61131-3, tak ve vyšším programovacím jazyce.

Přepínač pro železniční průmysl

Spínače pro průmyslový Ethernet

Propojování řídicích jednotek, které se používají k diagnostice a údržbě, prostřednictvím sítí se provádí za použití vlastních datových sítí, které fungují odděleně od bezpečnostní komunikační infrastruktury. Pro dostupnost, elektromagnetickou kompatibilitu a podmínky okolního prostředí platí srovnatelné požadavky jako pro řídicí techniku. Ať už se jedná o řízené, nebo neřízené přepínače s připojením pomocí optických vláken, nebo měděných vodičů, vždy máme vhodné řešení.

Bezpečnostní router mGuard

Technologie mGuard Bezpečnost sítí

Kvůli stále se zvětšující rozsah propojení řídicích a automatizačních systémů prostřednictvím sítí, zejména internetu, jsou sítě stále více vystavovány kybernetickým útokům. Požadavky na zabezpečení proto trvale získávají na významu. V podobě naší technologie mGuard vám nabízíme řešení, které můžete bez problému integrovat do svých systémů. Páteří našeho systému jsou bezpečnostní routery mGuard. Poskytují speciální funkce brány firewall. Prostřednictvím mGuard Secure Cloud dodatečně získáte systém umožňující jednoduchou a bezpečnou dálkovou údržbu.

Konvertor médií s optickými vlákny

Konvertor médií s optickými vlákny

Technologie založené na optických vláknech jsou ideální pro komunikaci v oblasti signalizační techniky, protože zaručují maximální přenosovou vzdálenost při současné vysoké rychlosti přenosu dat. Integraci vašich rozhraní propojených pomocí měděných vodičů do datových sítí s optickými vlákny vám umožní náš optický mediální konvertor. Pro monitorování můžete používat bezpotenciálový spínací kontakt, který hlásí sníženou kvalitu optického přenosu.