Řešení automatizace s technologií PLCnext Technology pro inteligentní sítě a kritickou infrastrukturu Decentralizované výrobny elektřiny, stabilita sítě a kybernetická bezpečnost představují nové výzvy. Systémy založené na technologii PLCnext Technology pro odvětví energetiky nabízejí modulární a škálovatelné řešení. Umožňují také bezpečné monitorování a řízení rozvodných sítí. Naše systémy byly vyvinuty na základě požadavků provozovatelů sítí, poskytovatelů služeb v oblasti zásobování energií a provozovatelů kritických infrastruktur.

Řešení automatizace s technologií PLCnext Technology v jednom městě
Dodávka trafostanice parku All Electric Society

Digitalizace a bezpečnost zásobování energií

Provozovatelé sítí a poskytovatelé služeb v oblasti zásobování energií jsou pod velkým tlakem, aby inovovali. Integrace obnovitelných zdrojů energie, monitorování trafostanic a zabezpečení kritických infrastruktur před kybernetickými útoky vyžaduje výkonná a perspektivní řešení. Současně je třeba zajistit kvalitu zásobování energií a stabilitu sítě a umožnit její řízení a nákladově efektivní údržbu.

Automatizační systém
PLCnext Control pro energetické aplikace

Naše hardwarové komponenty jsou nejen robustní a spolehlivé, ale také splňují přísné průmyslové standardy. Kromě toho, že řídicí systém splňuje požadavky na EMC podle normy IEC 61850 kladené na třídu H, vyznačuje se také rozšířeným teplotním rozsahem –40 až +70 °C a disponuje třemi nezávislými rozhraními Ethernet. Díky modulárním prvkům Axioline Smart Elements vyvinutým speciálně pro tento systém nabízí hardware maximální flexibilitu a škálovatelnost.

Přejít k produktům
PLCnext Control s I/O moduly
Podružná stanice

Přehled výzev:

  • Integrace zařízení obnovitelných energií a inteligentní řízení sítě
  • Zajištění stability sítě při rostoucích zátěžích
  • Potřeba flexibilních a modulárních řešení řízení
  • Snížení nákladů na údržbu a provoz díky dálkovému monitorování
  • Plní přísné požadavky na zabezpečení kritické infrastruktury
Ekosystém PLCnext Technology

Automatizace v energetických aplikacích s technologií PLCnext Technology

Abychom dokázali čelit výzvám moderního zásobování energií, nabízíme perspektivní řešení automatizace pro odvětví energetiky s technologií PLCnext Technology. Naše řešení umožňují optimální monitorování a řízení vaší infrastruktury, v němž se snoubí výkonná technologie s uživatelsky přívětivým softwarem.

Naše řešení se skládá ze čtyř ústředních modulů

PLCnext Store
PLCnext Control pro energetické aplikace s připojenými I/O moduly
Softwarový balík PLCnext Engineer
Zaměstnanci společnosti Phoenix Contact monitorují a udržují kritickou infrastrukturu
PLCnext Store

Naše softwarová řešení umožňují efektivní monitorování, řízení a automatizaci energetických aplikací v reálném čase.

  • PLCnext Engineer, intuitivní vývojové prostředí pro jednoduchou konfiguraci a vizualizaci
  • Aplikace a softwarové knihovny pro automatizaci a monitorování místních rozvoden, řízení napájení a optimalizaci sítě v reálném čase
  • Integrovaná kybernetická bezpečnost splňuje bezpečnostní požadavky norem IEC 62443 a IEC 62351-3

PLCnext Control pro energetické aplikace s připojenými I/O moduly

Náš hardware je speciálně vyvinutý pro nasazení v kritických energetických infrastrukturách. Toto řešení nabízí maximální flexibilitu a odolnost vůči vnějším vlivům.

  • Certifikovaná průmyslová kvalita vyvinutá pro extrémní podmínky prostředí v souladu s normou IEC 61850-3
  • PLCnext Control AXC F 2000 EA: řídicí jednotka s vysokou dostupností pro trafostanice, lokální síťové stanice a energetické distribuční sítě
  • Axioline Smart Elements: kompaktní, flexibilní I/O moduly pro jednoduché rozšíření a přizpůsobení

Softwarový balík PLCnext Engineer

Naše řešení je kompatibilní s otevřenými standardy a lze je bezproblémově integrovat do stávajících sítí.

  • Podpora otevřených komunikačních standardů, jako jsou Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC 60870-5-101/104, MQTT
  • Snadné připojení k řídicím systémům sítě, platformám IIoT a inteligentním sítím
  • Jednoduché rozšíření funkcí pomocí aplikací, jako je například aplikace IEC 61850 z PLCnext Store

Zaměstnanci společnosti Phoenix Contact monitorují a udržují kritickou infrastrukturu

Díky našim integrovaným řešením pro inženýrství, správu a údržbu mohou provozovatelé sítí provozovat svou infrastrukturu snadněji, bezpečněji a efektivněji.

  • Minimální doba prostojů a nižší provozní náklady díky dálkové údržbě a správě aktualizací
  • Bezpečné řízení napájení z obnovitelných zdrojů energie pro optimální stabilitu sítě
  • Využití digitalizovaných místních rozvoden a trafostanic v zájmu inteligentní optimalizace sítě a bezpečného rozvodu energie

Přehled vašich výhod

Tato komplexní nabídka poskytuje provozovatelům sítí a poskytovatelům služeb v oblasti zásobování energií škálovatelný, bezpečný a perspektivní automatizační systém, který splňuje požadavky na moderní a udržitelné zásobování energií.

Elektrárna
  • Modulární a škálovatelné: flexibilně se přizpůsobí vašim požadavkům
  • Maximální kybernetická bezpečnost: ochrana kritické infrastruktury podle normy IEC 62443
  • Snížení nákladů na provoz a údržbu: dálková údržba a automatizovaná optimalizace sítě
  • Perspektivní: rozšiřitelné a otevřené novým technologiím
Vaše kontaktní osoba pro všechny dotazy
Zeptejte se Volera Knacka

Máte nějaké dotazy k automatizaci v energetických aplikacích založené na technologii PLCnext? Naše technologie spojuje otevřené systémy s maximálním zabezpečením v zájmu chytrého a efektivního řízení sítě. Kontaktujte nás, abyste zjistili více a vyřešili případné nejasnosti.

Podat žádost o kontakt
Volker Knack, kontaktní osoba pro řídicí jednotky