Napájení bezpečnostně relevantních provozních zařízení v rámci požadované hladiny napětí

Příklad aplikace pro bezpečný železniční provoz

Příklad aplikace: napájení bezpečnostně relevantních železničních zařízení v rozsahu provozního napětí

Napájení železničních zařízení v rozsahu provozního napětí

K dispozici jsou bezpečnostně relevantní signalizační komponenty, jejichž provozní bezpečnost je ohrožena příliš vysokým napájecím napětím, neboť tím může dojít ke zkreslení signálů. Rozsah provozního napětí těchto přístrojů tedy nesmí být v žádném případě překročen. Překročením ovšem není v této souvislosti míněno žádné přechodné přepětí v rozsahu kV, nýbrž přepětí v procentním rozsahu. U napájení, která zásobují bezpečnostní moduly řídicí a zajišťovací techniky, je nutné při sledování ohledně dokladu o bezpečnosti přihlížet k velikosti výstupního napětí. Chyby je nutné vyloučit za pomoci příslušných opatření. Tyto požadavky může splnit zvláštní permanentní dohled napětí, je však velmi nákladný.

Aby bylo možné chybu téměř vyloučit, má společnost Phoenix Contact v portfoliu napájení, která u výstupu disponují dvojitou přepěťovou ochranou. Napájení tak spolehlivě dodávají sekundární napětí, např. 24 V.

Kontakt (cs)
Napájení

Napájení pro železniční infrastrukturu

Více informací o vhodných produktech: