Dodatečné vybavování elektromechanické instalace ve vnitřním prostoru stavědla

Příklad aplikace k modernizaci zařízení železniční infrastruktury

Bezpečná modernizace stávajících stavědel

Bezpečná modernizace stávajících stavědel

Nová stavědla se staví jako elektronická stavědla (ESTW). Paralelně však existují tradiční reléová stavědla (RSTW), která se modernizují pro další provoz. Tam, kde je nutné modernizovat stávající zařízení, vzniká problém, jak spojit staré technologie s novými. Změny v zapojení i nová zapojení jsou nákladná a ukrývají v sobě potenciál chyb. Je nutné adaptovat elektromechanickou spojovací techniku.

Společnost Phoenix Contact nabízí různé produkty a řešení, které vám pomohou při modernizaci stávajících zařízení:
Přestavbu „přes noc“ umožňuje společnost Phoenix Contact např. prostřednictvím koncepu propojení systémové kabeláže. Systémová kabeláž umožňuje rychlé, bezchybné a jednotné propojení pomocí předem osazených systémových kabelů.

Pro modernizaci stávajících zařízení se nadto hodí propojovací matice, které díky svému kompaktnímu provedení umožňují vysokou hustotu signálu na velmi těsném prostoru. Modulární konstrukce s přesným počtem pólů s barevně provedenými prvky matrice zaručuje prostorově úsporné, přehledné a bezchybné propojení.

Jsou-li zapotřebí trojrozměrné prototypy nebo malé série od velikosti šarže 1, může PROTIQ – a Phoenix Contact Company nabídnout za pomoci aditivní výroby (3D tisk) komponenty z různých kovů a plastů.

Kontakt (cs)