Vysoce výkonné obráběcí stroje na zpracování masivního dřeva
Rychlé propojení vysoce výkonných strojů na zpracování dřeva
Dřevo je materiál, který je všude a stále na vzestupu. O aktuální vzhled se postarají nákladné stroje na zpracování dřeva. Protože pro výrobu strojů je stále méně času, musí i propojení probíhat rychleji. Společnost Weinig, která má celosvětově vedoucí postavení na trhu v oblasti obráběcích strojů pro zpracování masivního dřeva a kompletních výrobních zařízení pro průmysl a řemesla, šetří s připojovacími svorkami push-in místo a čas při konstrukci zařízení. Doba potřebná na propojení se zkracuje díky jednoduchému a rychlému připojení vodiče. Rozhodujícím důvodem pro použití řadových svorek push-in od společnosti Phoenix Contact je připojení vodiče bez speciálního nářadí – jak v dílně, tak při sestavování zařízení u koncového zákazníka.
Lídr na světovém trhu s obráběcími stroji pro zpracování masivního dřeva a výrobními zařízení na míru
Společnost Weinig má celosvětově vedoucí postavení na trhu v oblasti obráběcích strojů pro zpracování masivního dřeva a kompletních výrobních zařízení pro průmysl a řemesla. Již více než 100 let je značka Weinig zárukou kvality a pokroku ve zpracování dřeva. Kromě úspěšné sériové výroby strojů nabízí firma svým zákazníkům stále častěji také systémová řešení na míru. Zhruba 900 pracovníků v Německu plánuje a vyrábí v průměru 4 zakázkové speciální stroje a zařízení denně. Společnost se sídlem v Tauberbischofsheimu zaměstnává více než 2 200 pracovníků a je zastoupena na všech kontinentech. Podíl na exportu činí 83 %.
Standardizace a optimálně strukturované výrobní procesy: faktory úspěchu
Doba na realizaci stále náročnějších přání zákazníků – od prvního nápadu až po kompletní stroj nebo zařízení na míru – se pro strojírenské společnosti stále zkracuje. Gerhard Göbel je vedoucím centrální konstrukce rozvoden ve společnosti Weinig. Se svými 80 odbornými pracovníky vyrobí během pouhých 8 až 15 dní kompletní rozvodnu pro speciální stroj nebo zařízení na zakázku. Úspěchy této společnosti spočívají nejen ve standardizaci základních funkcí v rozvaděči, ale také v optimálně ztrukturovaném výrobním procesu, při kterém se postupně konstruují rozvodny od sestavení jednotlivých dílů přes předmontážní přípravu až po finální montáž. Proto se u všech komponent, které se zabudovávají do zařízení, bere v úvahu kromě kvality stále více i úspora času při výrobě zařízení.
Abychom mohli své rozvodny propojit rychle, jednoduše, a přesto spolehlivě, využíváme výhody připojovacích svorek push-in od společnosti Phoenix Contact. I nejmenší vodiče s dutinkou je možné snadno a bez nářadí zavést do svorkového prostoru. To nám šetří při vysokém počtu propojovacích bodů hodně místa v řídicí jednotce.
Rychlé a jednoduché propojení v rozvaděči díky řadovým svorkám push-in
Kratší realizační fáze při stále vyšších nárocích zákazníků mají rovněž vliv na dobu propojení. Proto společnost Weinig sází na rychle a snadno propojitelné připojovací svorky push-in z programu řadových svorek CLIPLINE complete. Kompletní propojení řídicí jednotky strojů na zpracování dřeva je zavěšeno pomocí kompaktních dvoupatrových svornic v pultovém konstrukčním provedení dole v rozvaděči. Později – při konstrukci přímo u zákazníka – se pak stroj přímým zasunutím rychle a bezpečně propojí s rozvaděčem. Obě velkoplošné možnosti popisku jsou velmi přehledné. Oranžové ovládací tlačítko připojení push-in zabraňuje chybnému zasunutí při propojení. „Zaváděcí trychtýře pro vodič jsou dobře rozpoznatelné“, říká Göbel. „K chybám v propojení již nedochází.“
Na obou patrech dvoupatrových svornic je k dispozici dvojitý prostor pro funkční prvek. Všechny úlohy rozvádění napětí tak zvládnete časově i cenově úsporně pomocí zástrčných můstků ze systému CLIPLINE complete. Osaditelné zkušební adaptéry kontaktují i v prostorech pro funkční prvek. Tak můžete rozvaděče jednoduše spojit se zkušebním polem.
Stroje značky Weinig se používají po celém světě. „Mezinárodní schválení u řadových svorek push-in předpokládáme“, vysvětluje Göbel. „Jak při provozu zařízení, tak během přepravy k zákazníkovi jsou kontaktní místa vystavena zátěži způsobené otřesy a vibracemi. V těchto situacích nám řadové svorky push-in poskytují vysokou bezpečnost.“ Tyto svorky byly koncipovány pro použití ve všech oborech a na všech trzích podle normy IEC 60947-7. Máme schválení UL a CSA pro americký trh, schválení pro dopravní techniku a technologii procesů podle IECEx a schválení všech běžných registrací pro stavbu lodí.
Závodní norma ve společnosti Weinig předepisuje opracování vodiče s dutinkou, aby se předešlo spletení ohebných vodičů. Göbel konstatuje: „S mobilním automatem pro odstranění izolace a lisování koncovek ušetříme mnoho času a naši odborníci se mohou věnovat jiným úkolům.“
Realizace špičkových speciálních strojů v nejkratší době podle přání zákazníka – o to se snažíme a k tomu potřebujeme ty nejlepší komponenty na trhu.