Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

High-tech výrobní linka ve společnosti Grenzebach Maschinenbau GmbH

Jednoduché propojení high-tech výrobních linek

Společnost Grenzebach Maschinebau GmbH se věnuje oboru high-tech. Ve své centrální výrobně rozvaděčů v bavorském Hamlaru vyrábí téměř 60 odborných pracovníků více než 1 000 metrů rozvoden ročně. Výrobní linky společnosti Grenzebach směřují do celého světa – důležitými faktory jejího úspěchu jsou krátké doby zpracování a rychlé uvedení do provozu přímo na místě. K tomu používá prostorově a časově úsporné řadové svornice s technologií push-in.

High-tech výrobní linka se svornicí push-in v popředí

High-tech zařízení

S rozsáhlými koncepty pro manipulační, zpracovací a automatizační techniku patří společnost Grenzebach k předním světovým výrobcům v tomto sektoru. Více než 1 500 pracovníků této středně velké firmy vyrábí a dodává kompletní zařízení, včetně komplexní řídicí techniky. Zařízení slouží k výrobě a zpracování plochého skla, sádrokartonových a izolačních desek a k výrobě tenkovrstvých fotovoltaických modulů. Displejové sklo pro zábavní průmysl – od mobilu až po obrazovku – se vyrábí v čistých místnostech. High-tech produkty společnosti Grenzebach se používají po celém světě – všude tam, kde se na automatizaci a řízení pohybu materiálu kladou vysoké nároky.

Linka pro zpracování plochého skla společnosti Grenzebach Maschinenbau GmbH

Rozsáhlá standardizace rozvoden

Krátké doby zpracování při výrobě a rychlé uvedení zařízení do provozu u koncového zákazníka vyžadují rozsáhlou standardizaci rozvoden. Kompletní zařízení se proto člení na modulární funkční jednotky. U linky na zpracování plochého skla je např. pro každou z těchto jednotek na hlavním rozvaděči pomocí příruby propojen standardizovaný rozvaděč řezacího zařízení pro příslušný proces řezání.

Pro jednoduché a spolehlivé propojení rozvaděčů využíváme výhody řadových svornic push-in. I nejmenší vodiče s dutinkou je možné snadno a bez speciálního nářadí zavést do svorkového prostoru – to šetří mnoho času při propojování.

Michael Biller, Mistr a vedoucí týmu ve výrobě rozvaděčů
Michael Biller, mistr a vedoucí týmu ve výrobě rozvaděčů
Dvoupatrové svornice s technikou připojení push-in

Rychlé a bechybné propojení díky technice připojení push-in

Speciální pružinová kontura řadové svornice push-in redukuje síly pro zasunutí vodiče o 50 % a umožňuje přímé a velmi lehké zasunutí vodičů od 0,34 mm². Při současných vysokých silách pro vytažení vodiče je spojení bezpečné, plynotěsné a odolné vůči vibracím. Oranžové ovládací tlačítko chrání body připojení před poškozením při nesprávné manipulaci – například při použití nesprávného nářadí. Na staveništi se rozvaděč navíc rychleji a bezpečněji propojí se zařízením. Ovládací tlačítko zabraňuje chybnému zasunutí vodičů.
Řadové svornice push-in s plochou do 16 mm² jsou kompletní součástí systému CLIPLINE complete. Všechny produktové řady tak využívají stejný program příslušenství – například zástrčné můstky, zkušební příslušenství a popisky.

Protože se zařízení společnosti Grenzebach používají po celém světě, hraje důležitou roli schválení UL i odolnost svornic vůči vibracím a otřesům. „Při přepravě zařízení na staveniště často dochází k zatížení v důsledku otřesů a vibrací. Přesto musí všechna kontaktní místa fungovat bezvadně,“ vysvětluje Biller.

Řadové svornice push-in jsou koncipovány pro použití na všech trzích a ve všech oborech podle normy DIN EN 60947-7. Kromě schválení pro trh v USA podle standardů UL a CUL/CSA mají i oborově specifická schválení pro dopravní techniku, konstrukci lodí a zpracovatelský průmysl podle normy IECEx.