Přepěťová ochrana v tunelu Chraňte svá zařízení a tunelové systémy před přepětím. Naše ochranné koncepty a produkty chrání vaše zařízení a umožňují bezproblémový provoz tunelů.

Blesk nad vjezdem do tunelu

Výzva


Bouřka s blesky

Rizika spojená s úderem blesku

Dopravní tunel musí být k dispozici nepřetržitě. Uzavření tunelu nebo výpadek záchranného systému kvůli přepětí může způsobit nejen hospodářské škody, ale ohrozit i lidské životy.

Pojistěte se: Přepěťová ochrana výrazně zvyšuje dostupnost vašich elektrotechnických zařízení a minimalizuje rizika. Monitorování svodičů přepětí a tím i zásobování energií umožňuje předvídat výpadky a efektivněji naplánovat zásahy údržby.

Řešení


Pásma ochrany před bleskem v dopravním tunelu

Správně umístěná přepěťová ochrana v tunelu

Tunelový tubus lze rozdělit na různá pásma ochrany před bleskem, na jejichž přechodech jsou nainstalovány svodiče přepětí. Díky svodiči přepětí typu 1, který se nachází vždy v prvním rozvaděči v potrubí, se tento rozvaděč stává zónou 1. Všechny ostatní rozvaděče se pomocí svodiče přepětí typu 2 stávají zónou 2. U externích struktur (mj. velín, proměnlivé dopravní značení) se používají zavedená pravidla na ochranu před bleskem (IEC 62305).

Efektivní koncept přepěťové ochrany pro váš tunel

Produkty přepěťové ochrany
Přepěťová ochrana PT-IQ
Elektronické přístrojové jističe
Produkty přepěťové ochrany

Každé rozhraní vyžaduje vhodnou ochranu. V široké škále produktů existuje pro každou aplikaci správné řešení: rychlá datová komunikace, úzká přepěťová ochrana pro techniku MaR, úzkopásmové nebo širokopásmové anténní signály a také velmi výkonná zařízení pro systémy dodávky energie.

Přepěťová ochrana PT-IQ

Pokud je svodič přepětí přetížen, není již elektrický systém tunelu chráněn. Při nepřetržité ochraně tunelu vydávají inteligentní komponenty zprávu ihned, jakmile je dosaženo meze výkonu. Díky tomu lze svodič přepětí vyměnit již před výpadkem. Provoz tunelu tak zůstane zachován.

Elektronické přístrojové jističe

Provoz tunelu neohrožuje pouze přepětí, ale také přetížení a zkrat. Toto riziko je minimalizováno díky vícekanálovým přístrojovým jističům.
Je nutné chránit pouze jeden kanál? V tom případě jsou tou správnou volbou přístrojové jističe úzké pouze 6 mm v provedení řadové svornice.

Vaše výhody:

  • Včasná detekce namáhaných svodičů přepětí (Surge Protection Devices, SPD) a jejich výměna za inteligentní příslušenství
  • Pro každý požadavek máme vhodnou ochranu – díky rozsáhlému portfoliu
  • Jsou minimalizovány výpadky infrastruktury tunelu způsobené bouřkami
  • Trvalé zvýšení dostupnosti tunelu

Kontakt

Kontaktní osobou je Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Rádi vám poradíme s projekty v oblasti modernizace nebo rozšíření. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.

Dokument Whitepaper – kybernetická bezpečnost
Bezpečný dálkový přístup při provozu tunelu

V našem dokumentu Whitepaper se dozvíte, jak lze maximalizovat zabezpečení dálkového přístupu ke svým zařízení a jak se chránit před kybernetickými útoky a škodlivými programy.

Vyžádat si dokument Whitepaper
Bezpečný přenos dat