Rychle a spolehlivě: Novum Automation používá technologii push-in
- Společnost Novum Automation přebírá kdysi manuální procesy a automatizuje je pro nejefektivnější řízení a optimalizovanou návratnost investice (ROI)
- Během vybavování dopravního zařízení se společnost Novum dozvěděla o rychlé, jednoduché a spolehlivé technologii push-in od společnosti Phoenix Contact
- Společnost Novum nyní u většiny svých projektů používá produkty od společnosti Phoenix Contact, protože kratší doba montáže a vysoká spolehlivost dlouhodobě šetří peníze
Profil zákazníka Novum Automation
Společnost Novum Automation je malá inovativní inženýrská a výrobní společnost se sídlem v Traverse City v Michiganu. Společnost Novum Automation přebírá kdysi manuální procesy jako záznam dat a produktové zkoušky po celý životní cyklus a automatizuje je pro nejefektivnější řízení a optimalizovanou návratnost investice (ROI).
Reese Gallagher, majitel a hlavní vývojář systému ve společnosti Novum, představuje svou firmu: „Jsme stále poměrně mladá společnost a teprve nedávno jsme změnili název z Gallagher Engineering na Novum Automation. Jsme tým pěti inženýrů s velmi širokými zájmy. Chceme svoji práci dělat co nejlépe a mít z ní radost. Laťku jsme si nastavili hodně vysoko.“
Reese vysvětluje: „V našem oboru jsme se dostali do fáze, kdy jsou přístroje nainstalované již 20, možná dokonce i 30 nebo 35 let. Potřebujeme tyto staré přístroje modernizovat, protože velká část staré technologie již není podporována. Problémy se kupí a opravdu potřebujeme inovovat řídicí systémy ve výrobních zařízeních. Vysokou poptávku zaznamenáváme v severním Michiganu, kde se průmysl rozrostl, ale podpora v oblasti řízení se příliš nerozšířila. Začínáme vidět společné rysy v potřebách našich klientů.“
Modernizace řídicího systému dopravního zařízení
Novum Automation čelí u mnoha druhů strojů, např. dopravních zařízení, stále znovu stejnému problému.
Společnost Novum měla zákazníka, který potřeboval modernizovat dopravní zařízení na čtyřech linkách plnírny. Původní systém fungoval na zastaralém hardwaru, což nepříznivě ovlivňovalo provozní produktivitu.
Reese uvádí: „Mnoho výrobních podniků je vybaveno dopravníky, které dopravují produkty přes výrobní zařízení.
Mezi stroji musí existovat nějaká forma řídicího systému s navazováním spojení, aby obsluha věděla, když dojde k nakupení produktů nebo k jejich uvíznutí v zařízení. Nabízíme také přístroje pro inline kontroly. Vytváříme portfolio se standardními řešeními. Uvědomili jsme si, že vlastně vytváříme mnoho řídicích systémů pro dopravní zařízení.
Proto jsme si položili otázku, proč prostě nevytvoříme standardní řešení, které bychom mohli prodávat přímo pro tento účel.“
Společnost Novum koncipovala, vyvinula a instalovala plně funkční řídicí systém pro dopravní zařízení a uvedla jej do provozu. Systém se opírá o moderní, škálovatelné a perspektivní programovatelnou řídicí jednotku a hardware pro sestavení panelů a dodává se s podrobnou dokumentací pro snadné používání.
Nový systém zahrnuje digitální fotobuňky pro detekci uvíznutí lahví a také jednodušší vytvoření pohonů s variabilní frekvencí (VFD) pro plynulejší zrychlování a zpomalování procesů s ohledem na životnost motoru. Obsahuje i nové střídavé pohony, které poskytují vyšší spolehlivost a bezpečnost.
Společnost Novum musela dokončit všechna čtyři zařízení během pouhých čtyř měsíců ‒ podnik tedy musel pracovat rychle.
Propojení svorkových bloků může být časově náročný úkol.
Svorkové bloky sice patří ke zcela základním komponentám rozvaděče, někdy se ale v průběhu času uvolní vodiče a způsobí problémy.
„Po pěti hodinách hledání chyby jsme zjistili, že jedna ze svornic nebyla zcela utažená a gravitační síla vodič vytáhla.
Možná dovnitř také někdo vešel a narazil do něj.
Vodič se uvolnil a my jsme museli prohlédnout tisíce kontaktních bodů a zjistit, který vodič není v kontaktu,“ popisuje Reese.
Technologie push-in pro rychlou a snadnou instalaci
Poté, co Reese viděl několik panelů obsahujících produkty od společnosti Phoenix Contact, chtěl se dozvědět více o technologii push-in (PT). „Když jsme se o tom dozvěděli, řekli jsme si: „Počkat, ono existuje něco, kam se vodič prostě jen zasune? A pak prostě zůstane na místě, je pevný a odolný proti vibracím?“ Zajímalo nás, proč to tak nedělají všichni.“
Reese přiznává, že zpočátku byl trochu zavalený šíří sortimentu společnosti Phoenix Contact, ale jeho odpovědný prodejní technik Zack Vinski mu však pomohl zorientovat se v katalozích.
„Zack nám poskytl vynikající podporu, díky které jsme se mohli zorientovat a zaměřit se na vhodné produkty.“ Společnost Novum specifikovala svornice pro vysoký proud PTPOWER a svornice pro snímače / akční členy PTIO. PTPOWER nabízí rychlý a jednoduchý způsob propojení velkých vodičů do 350 kcmil (177 mm²). PTIO jsou vytvořeny pro propojení moderních řídicích jednotek strojů. Tyto svornice mají stejné obrysy jako systém zásuvných můstků CLIPLINE complete od společnosti Phoenix Contact a nabízí maximální flexibilitu.
Společnost Novum měla velmi napjatý časový plán pro dokončení řídicích jednotek dopravních zařízení. „Vytvořili jsme čtyři tyto systémy během asi čtyř měsíců,“ vzpomíná Reese. „Systémy jsme museli vytvořit extrémně rychle a jednou z velkých výhod svornic PTPOWER a PT je právě časová úspora. Nemusíme nic šroubovat.
Dřív jsem občas míval tenisový loket z toho, že jsem tolik šrouboval do svornic, takže jsem velkým zastáncem technologie PT. Úspora času nám pomohla vytvořit systémy rychleji. Kromě toho jsou bezpečné při dotyku prstem, to je vynikající. Také se ale rychle a snadno používají. Nemusí se nic utahovat.“ Jako další výhodu uvedl úzkou konstrukční velikost svornic PTIO. „Je to krásný vstup a výstup pro senzory. V podstatě poskytnete proud a dále pracujete se zástrčnými můstky. Tato konstrukce je velmi úzká. Tam, kde můžete umístit bezdotykový iniciátor přiblížení, můžete také velmi efektivně zavést I/O. Proud už přiléhá. Nemusíte zajišťovat napájení jednotlivě. To je skvělé, a navíc můžete získat I/O přímo odtud. To je tedy další oblast použití, vedle provedení se standardními průchozími svornicemi.“
Se svornicemi push-in nám teď všechno ostatní ostatní zastaralé, proto jsme se zeptali zákazníků, zda si přejí modernizaci.
Spojení, na které se můžete spolehnout
Společnost Novum provedla kompletní opravu všech čtyř řídicích systémů v napjatém časovém harmonogramu během čtyř měsíců.
Prostorové nároky nového systému se snížily na pouhé dvě stojicí skříně namísto tří nebo čtyř skříní v původním systému.
Reese nám sdělil, že společnost Novum používá svornice PTPOWER pro všechny aplikace v hlavním rozvodu energie. „Svornice PT používáme nyní téměř ve všech našich aplikacích. Výběr je tak velký, že můžete použít i dvoupatrová provedení. Existují dokonce i třípatrová. Velice zajímavé je provedení pro střídavé motory. V tomto případě jde také o zem, můžete tedy rychle ukončit také na vstupu nebo výstupu do nebo z VFD.
Pak je možné zavést a přímo připojit polní propojení.
Se svornicemi push-in nám teď všechno ostatní připadá zastaralé, proto jsme se zeptali zákazníků, zda si přejí modernizaci.“ Podle Reese technologie push-in a jiné produkty od společnosti Phoenix Contact dlouhodobě šetří peníze. „Produkty od společnosti Phoenix Contact, především svornice push-in nám ušetří hodně času při konstrukci panelu. A pak jsou podle mého názoru vidět dlouhodobé účinky kvalitního produktu. Bez vnějšího zásahu se při použití v poli nic nepokazí. Proto nám také nikdo nevolá, že něco nefunguje.“
„Na společnosti Phoenix Contact oceňuji to že můžu důvěřovat jejich výrobní lince. Nemusím nejdříve zkontrolovat na místě kvality produktů. Nemusím se bát, že výrobek nečekaně po dvou letech nebo dokonce při uvedení do provozu vypadne,“ pokračuje. „Když se rozhodnu pro společnost Phoenix Contact, musím se starat o mnohem méně věcí, mám klidnější spánek a jednoduše vím, že produkty, které mi prodali, zvládají přesně to, k čemu jsou určeny.“