Monitorování nouzových sprch Realizujte nepřetržité monitorování nouzových sprch a zajistěte další úroveň bezpečnosti pro zaměstnance vašeho závodu.

Osoba aktivuje oční nouzovou sprchu

Monitorování nouzových sprch

Výzva


Nouzová sprcha ve venkovním zařízení zpracovatelského průmyslu

Zajištění funkce

Mezinárodní standardy bezpečnosti práce vyžadují pravidelnou údržbu tohoto bezpečnostního zařízení. Údržbu obvykle stále provádí servisní pracovníci na místě v pravidelných intervalech. Centralizované monitorování nouzových sprch eliminuje nutnost pravidelných obchůzek. Zajistíte také, aby bezpečnostní sprchy fungovaly ihned po posledním pravidelné obchůzce. S naším dohledovým systémem můžete zvýšit bezpečnost zaměstnanců závodu tím, že zdravotníky upozorníte na přesnou polohu.

Řešení


Spuštění nouzové sprchy zaměstnancem ve zařízení zpracovatelského průmyslu

Automatické odesílání poplachu

Pomocí automatického upozorňování můžete cíleně distribuovat informace. Můžete například předat funkční stav týmu údržby a přímo upozornit záchranáře nebo zdravotníky prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Monitorování nouzových sprch ve velíně

Monitorování ve velíně

Buďte o krok napřed s přehlednými kontrolními zprávami díky nejpřesnějšímu protokolování intervalů údržby. Aktivaci nouzové sprchy během testu lze zaznamenat, stejně jako požadovaný tlak vody. Po spuštění alarmu informuje textová zpráva přímo zdravotnický personál o přesné poloze aktivované nouzové sprchy. To umožňuje navádět první záchranáře na místo mimořádné události pomocí údajů GPS.

Webová vizualizace stavu očních a nouzových sprch

Cloud jako možnost

S webovou vizualizací budete mít neustále přehled o stavu očních a nouzových sprch. Integrace do stávajících nouzových systémů je rovněž možná.

Přenosové technologie

Nabízíme různé přenosové technologie přizpůsobené vašim požadavkům pro použití k monitorování nouzových sprch.

Interaktivní obrazová mapa: Přenosové technologie pro monitorování nouzových sprch
Spouštění alarmu
Zabránění výpadkům pomocí SMS relé
Více informací o systému SMS relé
Spouštění alarmu
Rádiový systém Radioline
Spolehlivé použití v průmyslovém prostředí
Více informací o systému Radioline
Rádiový systém Radioline
I/O systémy
Systémy V/V od společnosti Phoenix Contact ve stupních krytí IP20 a IP65/67 jsou vhodné pro všechny běžné sběrnicové systémy a sítě.
Více informací o I/O systémech
I/O systémy
Průmyslové routery
Naše robustní průmyslové směrovače spojují různé sítě pomocí kabelů (směrovače LAN a NAT) nebo mobilního spojení (směrovače 3G/UMTS/4G/LTE) pro dálkovou údržbu a zabezpečení vaší lokální sítě.
Více informací o průmyslových routerech
Průmyslové routery

Kontaktní osoba Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry – Chemicals and Pharmaceuticals
Rád vám poradím s rozšiřitelnou koncepcí monitorování nouzových sprch.

Vaše výhody

  • Zvýšená bezpečnost práce díky přesnému upozornění pracovníků ostrahy a zdravotníků na aktivaci nouzové sprchy
  • Zajištění funkčnosti i po poslední pravidelné inspekční obchůzce i stálé monitorování nouzových sprch
  • Jednoduché doložení pravidelné rutinní údržby díky automatickému ukládání zpráv o údržbě

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.

Kontakt