Komunikace HART

Komunikace HART

Portfolio pro komunikaci HART® vám poskytuje odborné znalosti modulů rozhraní transparentních pro HART® a polních přístrojů podporujících HART®. Multiplexor HART® navíc nabízí možnost obousměrné komunikace až se 32 polními přístroji podporujícími HART® a propojení až se 4000 polními přístroji podporujícími HART®.

Vaše výhody

  • Jednoduchá online konfigurace a diagnostika polních přístrojů podporujících protokol HART®
  • Průběžná dokumentace proměnných a stavů procesů prostřednictvím počítače nebo řídicího systému
  • Žádný vliv na zpracování naměřených hodnot díky paralelnímu přístupu k polním přístrojům s podporou protokolu HART®
  • Zpracování více než 4 000 kanálů v jednom počítači umožněné připojením až 128 multiplexorů HART®, z nichž každý používá 32 kanálů

Komunikace HART®

Multiplexory HART® s připojovací deskou
Teplotní převodníky parametrizovatelné pomocí protokolu HART®, v provedení s montáží na nosnou lištu a jako hlavicové měřicí převodníky
Oddělovací zesilovače produktových řad MACX Analog a MINI Analog Pro s transparentním přístupem k prostředí HART®
Multiplexory HART® s připojovací deskou

Multiplexor HART® MACX MCR-S-MUX slouží k digitálnímu připojování až 32 polních přístrojů podporujících protokol HART® k jednomu počítači. Polní přístroje se připojují v režimu od bodu k bodu prostřednictvím připojovací desky MACX MCR-S-MUX-TB HART® a komunikují s multiplexorem prostřednictvím protokolu HART®. Multiplexor HART® komunikuje s připojeným počítačem prostřednictvím sběrnice RS-485.

Teplotní převodníky parametrizovatelné pomocí protokolu HART®, v provedení s montáží na nosnou lištu a jako hlavicové měřicí převodníky

Teplotní převodníky univerzální produktové řady Field Analog můžete parametrizovat prostřednictvím signálu HART® před montáží nebo během uvádění do provozu. Současně vám převodníky poskytují možnost přenosu naměřených hodnot a diagnostických údajů prostřednictvím protokolu HART® do připojeného řídicího systému, aby zde byly dále zpracovávány.

Oddělovací zesilovače produktových řad MACX Analog a MINI Analog Pro s transparentním přístupem k prostředí HART®

Napájecí, vstupní a výstupní oddělovací zesilovače MACX Analog a MINI Analog Pro poskytují transparentní přístup k prostředí HART®. Tím je umožněna obousměrná komunikaci s polním přístrojem prostřednictvím řídicí jednotky nebo ručního zařízení podporujícího protokol HART®. Kromě toho lze zvyšovat impedanci vedení využívajících protokol HART® v nízkoimpedančních systémech pomocí přídavného rezistoru, kterým jsou vybavené oddělovací zesilovače napájení MACX Analog.

Praktický příklad komunikace HART®

Grafické znázornění topologie s komunikací HART®

Obousměrné přístroje řady MACX Analog s podporou protokolu HART® umožňují integraci informací HART® do samostatných technických a řídicích systémů prostřednictvím multiplexoru HART® MACX MCR-S-MUX a příslušných propojovacích modulů. Odpovídající komunikační servery umožňují také další zpracování prostřednictvím sítě Ethernet. Tímto způsobem jsou do systémů řízení procesů bez zpětné vazby integrovány další mezní a diagnostické hodnoty a informace, jako je stav kalibrace nebo stav inteligentních polních přístrojů, a je umožněno provádění dálkových kalibrací.

E-paper
Zpracování signálu a ochrana proti výbuchu

Úprava, přenášení a vizualizace signálu bez rušení a s vysokou bezpečností díky třícestnému galvanickému oddělení: Naše portfolio produktů pro úpravu signálu a ochranu proti výbuchu, které pokrývá všechny úlohy přenosu signálu bez rušení a s ochranou proti výbuchu, zahrnuje oddělovací zesilovače NAMUR, bipolární oddělovací zesilovače, teplotní převodníky, oddělovače napájení atd.

Otevřít elektronickou dokumentaci
Titulní strana brožury „Úprava signálů a ochrana proti výbuchu“