MACX MCR-S-MUX-TB-1
-
Předávací matiční deska HART
1292339
Předávací deska HART slouží k připojení signálů přicházejících z konvertorů signálů podporujících HART nebo polních přístrojů a k jejich přenosu do multiplexoru MACX MCR-S-MUX. Výstupní svorkovnice zajišťuje předávání analogových signálů.
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Podmínky instalace ovlivňují teplotu okolí. Řiďte se „Návodem na instalaci rozvaděče“. |
| Typ produktu | Multiplexor |
| Produktová řada | MACX Analog |
| Počet kanálů | 16 |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19 V ... 31,2 V |
| Signál | |
| Popis vstupu | HART |
| Vstupní signál | Proud |
| Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| Signál | |
| Popis výstupu | HART |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| Napájení | |
| Typ připojení | Šroubové svornice |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (dutinka vodiče bez/včetně plastové objímky) | |
| Úroveň signálu | |
| Typ připojení | Šroubové svornice |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (dutinka vodiče bez/včetně plastové objímky) | |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 0,25 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Šířka | 127 mm |
| Výška | 125,4 mm |
| Hloubka | 82,3 mm |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (Svorky) |
| IP00 (Pouzdro) | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | ≤ 95 % (bez kondenzace par) |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 3 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Testováno podle následujících norem a předpisů: EN 61326-1 Použití v průmyslových oblastech, NAMUR NE 21 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu / montáž na stěnu |
| Montážní poloha | svislé, vodorovné |
| Objednací číslo | 1292339 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK114W |
| GTIN | 4063151525255 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 458,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 458,3 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno