US-EML (16,5X5) YE - Štítek
0803815

Štítek, Karta, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 130, výška textového pole: 5 mm, šířka textového pole: 16,5 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisky ve formě jednotných matric lze snadno, rychle a ekonomicky popisovat
Řady popisovačů UniCard US-EML ... nabízí označení provozních prostředků při výrobě řídicích jednotek, zařízení a rozvaděčů
Předem lisované etikety lze lehce oddělit a jednoduše namontovat
Archy skýtají prostor pro popis funkcí v projektových polích
V kombinaci s kvalitními barvicími páskami vzniká odolný popis pro drsná prostředí
Pro individuální tvorbu je v nabídce velký počet popisek různých velikostí a barev