FTP-3F/7 2U
-
Testovací zástrčka
1029262
Testovací zástrčka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Zkušební zástrčka |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,02 W |
jmenovitý průřez | 4 mm² |
Utahovací moment Zkušební zásuvka | 0,5 |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Jmenovitý proud | 20 A |
Zatěžovací proud maximální | 20 A |
Jmenovité napětí | 400 V |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Izolační materiál | PC |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Objednací číslo | 1029262 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | BE6 |
Kód výrobku | BE6114 |
Strana katalogu | Strana 651 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626531182 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 420,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 420,1 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440313 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002255 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7718e4a7-f645-4c5e-9b8a-4a8a89fff66a |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBS 3-8 - Zástrčný můstek 3030297
-
FBS 4-8 - Zástrčný můstek 3030307
-
FBS 5-8 - Zástrčný můstek 3030310
-
FBS 6-8 - Zástrčný můstek 3032470
-
FBS 10-8 - Zástrčný můstek 3030323
-
FBSRH 2-8 - Zkratovací zástrčka 3033802
-
FBSRH 3-8 - Zkratovací zástrčka 3033803
-
FBSRH 4-8 - Zkratovací zástrčka 3033804
-
FBS 1/3-8 - Zástrčný můstek 3032363
-
FBS 2-8 CT - Zástrčný můstek 3033830
-
FBS 3-8 CT - Zástrčný můstek 3033831
-
FBS 4-8 CT - Zástrčný můstek 3033832
-
FBS 10-8 CT - Zástrčný můstek 3033833
-
FBS 2-8 BU - Zástrčný můstek 3032567
-
FBS 3-8 BU - Zástrčný můstek 3032570
-
FBS 4-8 BU - Zástrčný můstek 3032583
-
FBS 5-8 BU - Zástrčný můstek 3032596
-
FBS 6-8 BU - Zástrčný můstek 3032677
-
FBS 10-8 BU - Zástrčný můstek 3032606
-
BTFE 6-3/7 2U - Zkušební lišta 1029245
-
TMT (EX6,2)R - Značkovače pro svorky 0803063
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Zkušební zásuvná lišta 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Zkušební zásuvná lišta 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Zkušební zásuvná lišta 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Zkušební zásuvná lišta 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Zkušební zásuvná lišta 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Zkušební zásuvná lišta 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Zkušební zásuvná lišta 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Zkušební zásuvná lišta 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Zkušební zásuvná lišta 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Zkušební zásuvná lišta 3026448
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808781
-
ZBF 8 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808804
-
UC-TMF 8 - Značkovače pro svorky 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Značkovače pro svorky 0824654
-
UCT-TMF 8 - Značkovače pro svorky 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Značkovače pro svorky 0829672
-
FAME-BAG 260 - Taška na zavěšení 3069520
-
US-TMF 100 - Značkovače pro svorky 0829260
-
SF-SL 0,6X3,5-200 - Šroubovák 1212550
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno