S novým nepřerušovaným napájecím zdrojem TRIO napájíte stejnosměrné zátěže spolehlivě a s úsporou prostoru. Pro uvedení do provozu nyní není zapotřebí žádná vstupní síť. Připojený průmyslový PC je možné vypnout pomocí integrovaného USB rozhraní.
TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20
-
Zdroj nepřerušeného napájení
2906367
TRIO UPS - zdroj nepřerušeného napájení UPS s integrovaným napájením, USB (Modbus/RTU), Montáž na nosnou lištu, Svorky Push-in, vstup: 3 fázové, výstup: 24 V DC / 20 A
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Rozsah vstupního napětí | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
Druh napájecího napětí | AC |
Proudový ráz při zapínání | < 17,5 A |
Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 0,76 A2s |
Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz (±10 %) |
Doba zálohování při výpadku sítě | ≥ 25 ms (400 V AC) |
Doba zapnutí | typ. 200 ms |
Příkon typický | 3x 1,3 A (400 V AC) |
Vstupní zabezpečení | 6,3 A (pomalá reakce, interní) |
účinnost | typ. 93 % (400 V AC) |
typ. 92 % (480 V AC) | |
typ. 94 % (Bateriový provoz) | |
Snížení výkonu | > 60 °C (2,5 %/K z POut nom.) |
Crest faktor | 2,5 (400 V AC) |
2,6 (480 V AC) | |
Přepínací doba | < 20 ms |
Paralelní zapojitelnost UPS | ano, odděleno diodovým modulem |
Sériová schopnost přepínání UPS | ne |
Paralelní zapojitelnost Akumulátor energie | ano |
Pevnost zpětného napájení | ≤ 35 V DC |
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | < 30 V DC |
Zbytkové vlnění | < 20 mV |
pravidelná odchylka | < 0,3 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
< 5,9 % (Dynamická změna zatížení 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,05 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
Doba náběhu | < 30 ms |
Přípustné předjištění | B10 |
Síťový provoz | |
Výstupní napětí | 24 V DC |
rozsah výstupního napětí | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V s konstantním výkonem) |
Výstupní proud IN | 20 A |
Dynamické zesílení (IDyn.Boost) | 30 A |
Výstupní výkon POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 3,6 W (400 V AC) |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 36 W (480 V AC) |
Bateriový provoz | |
Výstupní napětí | UBAT -0,1 V DC |
rozsah výstupního napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
Výstupní proud IN | 20 A |
Dynamické zesílení (IDyn.Boost) | 30 A |
Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Koncové nabíjecí napětí | max. 30 V DC |
Nabíjecí proud (konfigurovatelné) | 0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 40 °C) |
Nabíjecí proud (redukováno) | 3 A ... 0 A (40 °C ... 65 °C) |
Nabíjecí proud (přednastaveno) | 2,1 A (-25 °C ... 40 °C) |
Nabíjecí proud (max.) | 3 A |
Rozsah jmenovité kapacity | 4 Ah ... 40 Ah |
Technologie baterie | VRLA-AGM |
Nabíjecí charakteristika | IU0U |
Vstup | |
Poloha | 1.x |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibilní | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
AWG | 24 ... 12 |
Délka odizolování | 10 mm |
Výstup | |
Poloha | 2.x |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
tuhý | 0,2 mm² ... 10 mm² |
flexibilní | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 6 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 4 mm² |
AWG | 24 ... 8 |
Délka odizolování | 15 mm |
Signál | |
Poloha | 3.x |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibilní | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
AWG | 24 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Baterie | |
Poloha | 4.x |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
tuhý | 0,2 mm² ... 10 mm² |
flexibilní | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 6 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 4 mm² |
AWG | 24 ... 8 |
Délka odizolování | 15 mm |
Rozhraní | USB (Modbus/RTU) |
Počet rozhraní | 1 |
Typ připojení | MINI-USB typ B |
Zajištění | Šroub |
Vstup signálu Remote | |
Označení přípojek | 3.5 |
Označení signalizace | Remote |
Signál low | Propojení s SGnd s < 2,7 kΩ |
Signál high | Otevřeno (> 35 kΩ mezi Remote a SGnd) |
Vstup signálu Bat.-Start | |
Označení přípojek | 3.6 |
Označení signalizace | Bat.-Start |
Signál low | Propojení s SGnd s < 2,7 kΩ |
Signál high | Otevřeno (> 200 kΩ mezi spuštěním na baterii a SGnd) |
Signální výstup DC OK | |
Označení přípojek | 3.1 |
Označení signalizace | DC OK |
Způsob signalizace | LED zelená |
Spínací výstup | Tranzistorový výstup, aktivní |
Výstupní napětí | 24 V DC |
Trvalý zátěžový proud | 20 mA |
LED ukazatel stavu | zelená |
Signální výstup Alarm | |
Označení přípojek | 3.2 |
Označení signalizace | Alarm |
Způsob signalizace | LED červená |
Spínací výstup | Tranzistorový výstup, aktivní |
Výstupní napětí | 24 V DC |
Trvalý zátěžový proud | 20 mA |
LED ukazatel stavu | červená |
Signální výstup Battery Mode | |
Označení přípojek | 3.3 |
Označení signalizace | Battery Mode |
Způsob signalizace | LED žlutá |
Spínací výstup | Tranzistorový výstup, aktivní |
Výstupní napětí | 24 V DC |
Trvalý zátěžový proud | 20 mA |
LED ukazatel stavu | žlutá |
Signální výstup Ready | |
Označení přípojek | 3.4 |
Označení signalizace | Ready |
Spínací výstup | Tranzistorový výstup, aktivní |
Výstupní napětí | 24 V DC |
Trvalý zátěžový proud | 20 mA |
Počet fází | 3 |
Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
2 kV AC (Kusová zkouška) | |
Izolační napětí výstup/PE | 500 V AC |
500 V AC (Kusová zkouška) | |
Izolační napětí vstup/PE | typová zkouška |
2 kV AC (Kusová zkouška) |
Typ produktu | Zdroj nepřerušovaného napájení DC s integrovaným napájením |
Produktová řada | TRIO UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1108720 h (400 V AC, při teplotě 25 °C) |
> 680194 h (400 V AC, při teplotě 40 °C) | |
> 323816 h (400 V AC, při teplotě 60 °C) | |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 20 A |
Teplota | 40 °C |
Čas | 71552 h |
Dodatečný text | 400 V AC |
Rozměry zboží | |
Šířka | 88 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 160 mm |
Rozměry zboží při alternativní montáži | |
Šířka | 160 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 88 mm |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm |
Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 50 mm |
Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
Materiál pouzdra | Kov |
Provedení krytu | PC |
Provedení bočních dílů | hliník |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Okolní teplota (startup type tested) | -40 °C |
Výška nasazení | ≤ 4000 m (> 2000 m, respektujte snížení výkonu) |
Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při +25 °C, bez orosení) |
Šok | 30g, 18 ms podle IEC 60068-2-27 |
Vibrace (provozní) | < 12 ... 13,2 Hz, amplituda ±1 mm, 13,2 ... 100 Hz, 0,7 G podle IEC 60068-2-6 |
Kategorie přepětí | |
EN 61010-1 | II |
Bezpečnost měřicích, řídicích a laboratorních zařízení | |
Označení normy | Bezpečnost pro měřicí, řídicí a laboratorní zařízení |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
Ochranné malé napětí | |
Označení normy | Ochranné malé napětí |
Normy/předpisy | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
Bezpečné oddělení | |
Označení normy | Bezpečné oddělení |
Normy/předpisy | DIN VDE 0100-410 |
Napájecí zařízení pro nízké napětí s výstupem stejnosměrného proudu | |
Označení normy | Napájecí zařízení pro nízké napětí s výstupem stejnosměrného proudu |
Normy/předpisy | EN 61204-3 |
Naloďovací můstek | |
Označení normy | Naloďovací můstek |
Normy/předpisy | IEC/EN 60945 |
UL | |
Označení | UL Listed UL 61010 |
UL | |
Označení | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
Lodní stavitelství | |
Označení | DNV |
Lodní stavitelství | |
Označení | LR |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Odolnost proti rušení | Odolnost proti rušení podle EN 61000-6-2 (průmyslová oblast) |
Rušivé vyzařování vedené sítí | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Rušivé vyzařování vedené sítí DNV GL | |
DNV | Třída B |
Dodatečný text | Oblast rozvodu energie |
Rušivé vyzařování DNV GL | |
DNV | Třída B |
Dodatečný text | Oblast propojky a desky |
Limit oscilujícího proudu | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
Flicker | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-3 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m |
Frekvenční rozsah | 1,4 GHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 3 V/m |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | 4 kV |
Výstup | 2 kV |
Signál | 2 kV |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Signál | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - nesymetrický) |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Napětí | 10 V |
Tlumené sinusové kmitání (ring wave) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-12 |
Vstup | 2 kV (symetricky) |
4 kV (asymetricky) | |
Poznámka | kritérium A |
Objednací číslo | 2906367 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMU |
Kód výrobku | CMUO33 |
GTIN | 4055626068053 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 081 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 733 g |
Číslo celní sazby | 85044095 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DK-69956-ULEAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID schválení: LR2002877TAEAC
ID schválení: RU-DE.B.00184/20Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528BSH
ID schválení: 1025aKC
ID schválení: R-R-PCK-2906367cUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: FILE E 199827EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | eb6ca739-9ca9-45a5-ba85-1c4906236287 |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 240,5 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Bateriový modul 1394729
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Bateriový modul 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - Bateriový modul 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - Bateriový modul 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Bateriový modul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Bateriový modul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Bateriový modul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Bateriový modul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Bateriový modul 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Bateriový modul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Bateriový modul 2320429
Vaše výhody
Prostorově úsporné: modul zdroje nepřerušitelného napájení a napájení sdružené v jednom pouzdru
Dlouhé vyrovnávací doby díky velkému výběru baterií VRLA
USB rozhraní ke spojení s nadřazenými řídicími jednotkami, jako např. průmyslové PC
Spouštění z akumulátoru energie, možné i bez vstupní sítě
Univerzální možnosti použití díky rozsáhlému balíčku atestů a rozšířenému teplotnímu rozsahu
Jednoduchá instalace díky technice připojení push-in
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno